DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Zacisk przekaźnika półprzewodnikowego
2961749

Złącze przekaźnika półprzewodnikowego mocy, wejście napięcie stałe, wyjście napięcie stałe, napięcie wejściowe 12 V DC

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtykane mostki EB-DIK
Dostępne wersje dla urządzeń wykonawczych
Opisywanie i montaż z wygodą złączy rzędowych
Łączenie bez zużywających się styków do 24 V DC/10 A lub 240 V AC/800 mA
Wbudowany wyjściowy układ ochronny
Galwaniczna separacja między wejściem i wyjściem do 2,5 kV efekt
Wyłącznik zeronapięciowy na wyjściu AC
Zintegrowane układy wejściowe
Wskaźnik stanu