EMG 10-OE-  5DC/ 48DC/100
   - 
  Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
    
      2948885
      
      
    
  
      Przekaźnik półprzewodnikowy wejścia, ze wskaźnikiem świetlnym w obwodzie wejściowym i wyjściowym, wejście: 5 V DC, wyjście: 4 - 48 V DC/maks. 100 mA
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego | 
| Zastosowanie | Funkcja wyprowadzania | 
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy | 
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Izolacja podstawowa | 
| Kategoria przepięciowa | III | 
| Stopień zanieczyszczenia | 2 | 
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 15.09.2025 | 
| Napięcie probiercze (Wejście/wyjście) | 3,5 kV AC (Wejście/wyjście) | 
| Znamionowe napięcie wejścia UN | 5 V DC | 
| zakres napięć wejściowych odniesiony do UN | 0,8 ... 1,2 | 
| Zakres napięcia wejściowego | 4 V DC ... 6 V DC | 
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UN | ≤ 0,4 | 
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UN | ≥ 0,8 | 
| Typowy prąd wejścia dla UN | 12 mA | 
| Czas załąCzania typowo | 20 µs | 
| Typowy czas wyłączenia | 100 µs | 
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) | 
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | 
| Ochrona przed przepięciami | |
| Częstotliwość przenoszenia | 500 Hz | 
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny | 
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne | 
| Napięcie znamionowe wyjścia | 48 V DC | 
| Zakres napięcia wyjściowego | 4 V DC ... 48 V DC | 
| Prąd dopuszczalny ciągły | 100 mA | 
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | 0,9 V | 
| Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy | 
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | 
| Ochrona przed przepięciami | 
| Strona wejścia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe | 
| Długość odizolowania | 8 mm | 
| Gwint śruby | M3 | 
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 | 
| Strona wyjścia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe | 
| Długość odizolowania | 8 mm | 
| Gwint śruby | M3 | 
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 | 
| Szerokość | 10 mm | 
| Wysokość | 75 mm | 
| Głębokość | 102 mm | 
| Kolor | zielony (RAL 6021) | 
| Klasa palności wg UL 94 | V0 | 
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 | 
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C | 
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C | 
| Normy/przepisy | IEC 60664 | 
| EN 50178 | 
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN | 
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu | 
| Pozycja montażu | dowolna | 
| Numer artykułu | 2948885 | 
| Jednostka opakowania | 10 Szt. | 
| Minimalne zamówienie | 10 Szt. | 
| Klucz sprzedaży | DK61C1 | 
| Klucz produktu | DK61C1 | 
| GTIN | 4017918083557 | 
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 37,21 g | 
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 37,21 g | 
| Numer taryfy celnej | 85364190 | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak | 
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) | 
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 09316a04-b5a5-49d6-9701-13d20821a6e7 | 
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
        
        ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław