QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/EIP - Zasilacz bezprzerwowy
2906994

QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montaż na szynie DIN, Przyłącze śrubowe, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A, prąd ładowania: 1,5 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa integracja w sieciach dzięki złączom PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT® i USB
Ocena State of Health (SOH) i State of Charge (SOC) przez inteligentny Battery Management System (BMS)
Automatyczne wykrywanie pojemności i technologii akumulatora (VRLA-WTR, litowo-jonowy).
Monitorowanie prądu i napięcia wyjściowego oraz ręczne włączanie i wyłączanie systemu
SFB Technology wyzwala selektywnie standardowe wyłączniki nadprądowe. Podłączone równolegle urządzenia kontynuują pracę