Artykuł RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA jest podwójnym rozdzielaczem sygnałów anteny (rozdzielacz antenowy). Każde z dwóch odgałęzień posiada tłumienność 3 dB. Artykuł ten posiada kolejne akcesoria: Adapter z N (gniazdo) na SMA (gniazdem) i cztery paski samowulkanizującej taśmy zabezpieczającej przed wpływami atmosferycznymi do zabezpieczenia rozdzielacza antenowego przed przed wpływami atmosferycznymi.
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA
-
Rozdzielacz antenowy
2885595
Podwójny rozdzielacz sygnałów anteny (rozdzielacz antenowy), przyłącze SMA (żeńskie) do 2 górnych końcówek i SMA (męski) na końcu, na dole
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do podłączenia kilku odbiorników do jednej anteny
Do podłączenia kilku anten do jednego nadajnika