DT-UFB-IB-RB0
-
Ogranicznik przepięć
2800056
Wtyk pośredni z ochroną przepięciową dla 5-przewodowego wejścia magistrali zdalnej. Przyłącze: D-SUB 9 gniazdo - wtyk. Alternatywnie zatrzaskiwany na szynie nośnej. Wraz z przewodem 1 m z przyłączem D-SUB 9.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych |
Rodzina produktów | DATATRAB |
Klasa testu IEC | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Klasa wymagań VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Konstrukcja | Wtyki pośrednie do montażu na szynie montażowej |
Liczba biegunów | 5 |
pary żył na moduł | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Rodzaj przyłącza | D-SUB-9 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 25 mm |
Wysokość | 110 mm |
Głębokość | 63 mm |
Kolor | srebrny |
czarny (RAL 9005) | |
Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Maksymalne napięcie robocze UC | 5,8 V DC |
Prąd znamionowy | ≤ 180 mA (25 °C) |
Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 1 µA |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 5 µA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-żyła) | ≤ 5 kA |
Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | ≤ 5 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 10 kA |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 700 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-żyła) statycznie | ≤ 15 V |
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 700 V |
Ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (faza –masa sygnału) statycznie | ≤ 15 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-faza) | ≤ 25 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-uziemienie) | ≤ 55 V |
Napięcie resztkowe przy In (faza-masa sygnału) | ≤ 25 V |
Poziom ochrony Up (żyła-żyła) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
≤ 60 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
Czas zadziałania tA (żyła-żyła) | ≤ 1 ns |
czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
typ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 100 Ω | ≥ 100 MHz |
Częstotliwość graniczna fg (3 dB), sym. w systemie 150 Ω | ≥ 100 MHz |
Pojemność (faza-faza) | typ. 20 pF |
Rezystancja na tor | typ. 7 Ω |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Klasa wymagań VDE | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
Normy/przepisy | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normy Specyfikacja informatyczna | |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normy/przepisy | DIN EN 61643-21 |
Wskazówka | 2002 |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
Wskazówka | 2000 |
Sposób montażu | Wtyki pośrednie odpowiednie do złącza i szyna nośna 35 mm |
Numer artykułu | 2800056 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL3112 |
Klucz produktu | CL3112 |
GTIN | 4046356462723 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 440,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 436 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e20d13e8-0025-4ffe-a364-bbff4acfee36 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Łatwe włączenie do sieci za pomocą złącza D-SUB
Brak wpływu na sygnały dzięki dopasowanemu układowi ochronnemu
Możliwość montażu dostosowanego do wymogów szaf rozdzielczych poprzez usunięcie adaptera przyłącza uziemienia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław