W surowych warunkach otoczenia lub przy wysokich wymaganiach, jeśli chodzi o diagnozowanie systemu, do dyspozycji są moduły INTERBUS-Ruggedline. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność, moduły te są wyposażone w obudowę z cynkowego odlewu ciśnieniowego (stopień ochrony IP67). Możliwy jest więc np. montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pistoletu do zgrzewania.
Każdy moduł Ruggedline składa się z płyty montażowej i modułu elektronicznego. Moduł elektroniczny zatrzaskuje się na płycie montażowej i w razie potrzeby mocuje się dwoma śrubami.
Za pomocą rozbudowanej diagnostyki można jednoznacznie lokalizować błędy urządzeń peryferyjnych. Np. zgłaszane są zwarcia w zasilaniu czujników w grupach po 4 wejścia. W przypadku zwarcia na jakimś wyjściu jest ono bezpośrednio wyprowadzane na wyświetlacz. Informacje te są przekazywane do sterownika, jak również pokazywane na module.
W przypadku modułów z przyłączem światłowodowym diagnostyka idzie jeszcze jeden krok dalej. Przez zastosowanie najnowszej techniki światłowodowej w sposób ciągły badana jest i optymalnie regulowana jakość toru transmisji. Również te informacje są dostępne zarówno na sterowniku jak i na module. Te dodatkowe właściwości umożliwiają rozpoznanie powolnego pogarszania się toru transmisji, zanim wystąpią błędy w transmisji lub transmisja zostanie przerwana.
W przypadku modułów Ruggedline medium magistrali jest do wyboru. Poza odmianami z przyłączem światłowodowym (włókna polimerowe) dostępne są również moduły do stosowania z przewodami ze skrętki dwużyłowej. Zmiana z instalacji światłowodowej na medium miedziane za pośrednictwem odpowiedniego adaptera wtykowego możliwa jest w każdym momencie.
Podłączenie magistrali odbywa się poprzez wtyk o stopniu ochrony IP67, który doprowadza do modułu zarówno sygnał magistrali jak i zasilanie. W przypadku wykorzystywania techniki szybkozłączy QUICKON i kabla światłowodowego proste przygotowanie polega na podłączeniu kabla zasilającego za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia i montażu.
Światłowodowy kabel magistrali, np. mostek pomiędzy 2 modułami, który przygotowuje sam użytkownik, musi mieć długość przynajmniej jednego metra. W przypadku krótszych mostków kablowych należy stosować wyłącznie gotowe mostki kablowe firmy Phoenix Contact.
IBS RL 24 BK RB-T-T
-
Bramka magistrali
2731063
Łącznik magistralny z odejściem magistrali zdalnej do INTERBUS, Twisted-Pair 500 kBod, wytrzymała obudowa metalowa o stopniu ochrony IP67, montaż beznarzędziowy na osobnej płycie montażowej, możliwe zastosowanie bezpośrednio na robocie spawalniczym
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wytrzymała obudowa metalowa
Liczne funkcje diagnostyczne
Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania