VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - Kabel
2318871

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 1 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Długość wg zamówienia
26-pinowe ... 50-pinowe
Indywidualny numer seryjny
Złącze wg IEC 60603-13
Połączenie 1:1