SAC-ASI-J-Y-Y-N
-
Rozdzielacz
1405622
Rozdzielacz H AS-Interface o wysokim stopniu ochrony, połączone równolegle, do rozprowadzenia przewodów płaskich AS-Interface
Szczegóły produktu
Typ produktu | Sieciowa puszka rozdzielcza |
Liczba biegunów | 4 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Napięcie znamionowe UN | ≤ 32 V DC |
Prąd znamionowy IN | 8 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Technika przyłączeniowa | |
Rodzaj przyłącza | Złącza wkłuwane AS-i |
System magistrali | AS-Interface |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Materiał Obudowa | PBT |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Rozdzielacze AS-i Śruby mocujące |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj rygla | Blokada śrubowa |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PBT (Obudowa stykowa) | |
PBT (Obudowa) | |
Stal szlachetna (Dławnica) | |
Moment dokręcania | 1,65 Nm (Śruba ryglująca) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Numer artykułu | 1405622 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF1GFA |
Klucz produktu | AF1GFA |
GTIN | 4046356754934 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 41,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 39,5 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 2,378 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
-
VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Przewód płaski 1432415
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Przewód płaski 1404906
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Przewód płaski 1404919
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewód płaski 1404922
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M - Przewód płaski 1404935
-
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Przewód płaski 1404883
-
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Przewód płaski 1404896
-
SZK PH2 VDE - Wkrętak 1205163
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław