Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 HD - Pokrywa przyłączeniowa
1197628

Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Skrzynka czujnika/siłownika, rodzaj przyłącza: Gniazdo M8 Metal, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Elastyczne, zdecentralizowane wiązkowanie sygnałów w przewodzie głównym