Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SACB-8/16-L-PT QO - Koncentrator
1175449

Koncentrator, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, Ilość gniazd: 8, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: tak, PNP; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm2

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu