SACB-4/ 8-PT QO
-
Koncentrator
1175445
Koncentrator, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: zaciski Push-in 180°, ekranowanie: nie, Przy podłączeniu 5 żył można podłączyć maks. 0,5 mm2
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Niewykorzystane gniazda należy zamknąć przed rozruchem. Pasujące elementy zamykające znajdują się w punkcie „Akcesoria”. |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Przewody 5 żyłowe mogą mieć przekrój przyłączeniowy maks. 0,5 mm²/ AWG 20 |
Typ produktu | Koncentrator |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość gniazd | 4 |
Dioda LED | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
prąd zmierzony łącznie | 10 A |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A |
Obciążalność prądowa na wtyk | 4 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | QUICKON |
Przekrój przyłącza Linia sygnałowa elastyczna | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przyłącza Zasilanie elektryczne elastyczne | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Linia sygnałowa elastyczna | 24 ... 16 |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG Zasilanie elektryczne elastyczne | 24 ... 16 |
Długość odizolowania Linia sygnałowa | 8 mm |
Długość zdejmowanej osłony przewodu | 50 mm (przewód zbiorczy) |
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 0,35 Nm |
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy | 0,5 Nm |
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 2,5 Nm |
Schemat podłączenia | |
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Wskaźnik statusu | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 58 mm |
Wysokość | 45 mm |
Długość | 131 mm |
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 16 mm |
Materiał Obudowa | PBT |
Materiał Masa zalewowa | PUR |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał uszczelki O-ring | FKM |
Materiał uszczelki | FKM |
materiał styku | stal/miedź |
materiał powierzchni styku | Sn |
materiał uchwytu styków | PA 6.6 |
Materiał styku po stronie przew. gł. | Stop Cu |
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł. | PA 6.6 V0 |
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | Sn |
materiał izolacji żyły | PCW/PE/PP/guma |
Zewnętrzna średnica przewodu | 7 mm ... 12 mm |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (w przypadku konfekcjonowania) |
Numer artykułu | 1175445 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF3DBC |
Klucz produktu | AF3DBC |
GTIN | 4063151204761 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 252,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 252,8 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
Q-PROT 9/11 - Zaślepka 1670235
-
SACB-QO SET - Zestaw dławików kabl. 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy 0801576
-
UTA 107 - Adapter na szynę DIN 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Wkrętak 1206450
-
TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby 1212591
Korzyści
Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym
Elastyczne: puszka rozdzielcza z pokrywą przyłączeniową do konfekcjonowania na miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław