Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Moduł rozszerzeń udostępnia w systemie dodatkowe wyjścia sygnałowe.
PSR-M-E2-DO16-SC
-
Moduł rozszerzeń
1105134
Moduł rozszerzeń z 16 wyjściami sygnałowymi, interfejsem TBUS, wtykową złączką z zaciskiem śrubowym, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm