Producenci urządzeń

Bezpieczne połączenia w urządzeniu

Bezpieczne połączenia w urządzeniu

Perspektywiczne techniki przyłączeniowe dla sygnałów, danych i mocy.

Powrót do Rozwiązania

Kategoria

  • Trendy: Perspektywiczne techniki przyłączeniowe
    Perspektywiczna technika przyłączeniowa

    Jako partner w dziedzinie innowacyjnej techniki przyłączeniowej, oferujemy szeroki asortyment produktów z zakresu złączy wtykowych i terminali przyłączeniowych do PCB do transmitowania danych, sygnałów i mocy dla aplikacji w przemyśle i infrastrukturze.

  • Asortyment produktów
    Asortyment produktów

    Mając ponad 50 000 produktów oferujemy kompletny program złączy wtykowych, terminali przyłączeniowych do PCB i systemów obudów.

  • Referencje
    Referencje producentów urządzeń

    Dowiedz się, jak przyczyniamy się do sukcesów producentów urządzeń.

  • Usługi
    Usługi

    Wyjątkowe usługi Phoenix Contact dla producentów urządzeń: cyfrowe usługi, takie jak konfiguratory, dane techniczne lub bezpłatne próbki produktów.

  • Technologie
    Technologie

    Niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczne przyłączanie przewodów, zautomatyzowane wyposażanie płyt drukowanych lub transmisję danych — aktualne i przyszłościowe technologie są naszą codziennością.

  • Nowe produkty na zamówienie klienta
    Nowe produkty na zamówienie klienta w dziedzinie projektowania urządzeń

    Phoenix Contact realizuje indywidualne przyłącza urządzeń i obudowy do elektroniki.

Złącza wtykowe i terminale przyłączeniowe do PCB zaliczają się do kluczowych elementów w budowie urządzeń. Muszą być one nie tylko niezawodne, lecz wraz z postępem miniaturyzacji muszą stawać się coraz mniejszymi i mocniejszymi. Ponadto muszą być łatwe w obsłudze i oferować nowe możliwości w kształtowaniu urządzeń.

Jak już wielokrotnie udowadnialiśmy, rozwiązania przyłączeń firmy Phoenix Contact zaliczają się do najbardziej innowacyjnych na rynku i wytyczają standardy przy transmisjach sygnałów, danych i mocy.

Trendy: Perspektywiczne techniki przyłączeniowe dla budowy urządzeń

Perspektywiczne techniki przyłączeniowe  

Perspektywiczne techniki przyłączeniowe dla budowy urządzeń

Dla tematów stanowiących obecnie główne trendy, takich jak elektromobilność, fotowoltaika lub aplikacje wielkoprądowe oferujemy rozwiązania dające nowe bodźce.

Przy tym obowiązuje nasze codzienne wymaganie, aby wytyczać nowe standardy przy projektowaniu perspektywicznych technik przyłączeniowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/solutions/subcategory_pages/Energy_technologies_conventional_energy_production/28456950-ac84-4dc7-aafd-b9f856b2c887

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij