Wysyłka próbek Ty masz pomysł, my mamy rozwiązanie. Złączki szynowe, złącza do PCB czy złącza okrągłe – Phoenix Contact oferuje ponad 3000 artykułów dostarczanych bezpośrednio w ramach bezpłatnych próbek. Umożliwia to znalezienie idealnego rozwiązania dla konkretnych wymagań przed podjęciem decyzji o zakupie. Skorzystaj z możliwości poznania naszych innowacyjnych technologii i ich prostej integracji z Twoimi systemami.

Osoba odbierająca przesyłkę z próbkami produktów Phoenix Contact

Korzyści

  • Komfortowe zamawianie: przez Internet, bez logowania lub danych klienta
  • Darmowa wysyłka: bezpośrednio i bez żadnych dodatkowych opłat
  • Błyskawiczna dostępność: zamówienia złożone do godz. 14:00 są realizowane tego samego dnia
  • Kompleksowa obsługa: potwierdzenie zamówienia i bezpośredni kontakt z lokalnym działem sprzedaży

Jak zamówić próbki w pięciu krokach

Strona szczegółów produktu z przyciskiem do zamówienia próbek po prawej stronie
Formularz zamówienia do wysyłki próbek z polami do wypełnienia
Przycisk przesłania zamówienia
Ikona Elektroniczne mailowe potwierdzenie zamówienia
Kurier Phoenix Contact przekazujący przesyłkę
Strona szczegółów produktu z przyciskiem do zamówienia próbek po prawej stronie

Stronę szczegółów produktu można otworzyć z wyszukiwarki ogólnej, z list produktów lub na podstawie numeru artykułu. Jeśli artykuł jest dostępny w ramach bezpośredniej wysyłki próbek, w prawym górnym narożniku strony znajduje się odsyłacz do formularza zamówienia.

Formularz zamówienia do wysyłki próbek z polami do wypełnienia

W formularzu zamówienia należy wpisać najważniejsze dane niezbędne do wysyłki. Aby umożliwić automatyczną wysyłkę, należy wypełnić wszystkie pola formularza.

Przycisk przesłania zamówienia

Po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych można jednym kliknięciem wysłać zamówienie. Nastąpi natychmiastowe przekierowanie do następnego kroku.

Ikona Elektroniczne mailowe potwierdzenie zamówienia

Po wpłynięciu zamówienia otrzymasz mailem elektroniczne potwierdzenie zamówienia.

Kurier Phoenix Contact przekazujący przesyłkę

Jeśli zamówienie zostanie złożone do godz. 14:00 w dzień roboczy, zostanie wysyłane jeszcze tego samego dnia. Zamówione próbki są dostarczane szybko pocztą kurierską.

Produkty do wysyłki próbek

Z poniższych stron produktu można na podstawie danych technicznych szybko wybrać indywidualne rozwiązanie. W przypadku znajomości numeru potrzebnego artykułu można wyświetlić stronę z jego szczegółowymi danymi również bezpośrednio z okienka wyszukiwania.

Jeśli artykuł jest dostępny w ramach bezpośredniej wysyłki próbek, na stronie szczegółowej produktu w prawym górnym narożniku znajduje się formularz zamówienia. Próbki można zamówić przez Internet po podaniu podstawowych danych. Jeśli na stronie produktu brak jest informacji o możliwości zamówienia próbek, należy skontaktować się z lokalnym działem sprzedaży.