FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1026923

Managed PoE Switch 4000 seria, 2 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 8 Porty RJ45 10/100 MBit/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 52 V DC ... 57 V DC

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

RSTP
MSTP
Client DHCP
VLAN
Duży zakres temperatury pracy -40 °C ... +75 °C
Redundancyjne napięcie zasilania
Osiem portów 10/100°Mbps-RJ45 do przyłączy urządzeń oraz dwa interfejsy światłowodowe ze złączem LC oparte na SFP do głównych przewodów sieciowych.
Temperatura otoczenia -40 °C ... 75 °C
Web based Management, SNMP
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania