뛰어난 안전성: PV용 커넥터 Einfach sicher
PV 패널, DC 케이블링과 인버터에서부터 전원 그리드 공급을 위한 AC 연결에 이르는, 피닉스컨택트가 제공하는 PV 솔루션용 SUNCLIX를 선택하십시오.
이점
- 오접속을 방지하는 특수한 SUNCLIX 연결 기술을 사용한 뛰어난 투자 보호 및 높은 작동 안전성
- 내후성 절연 소재 및 접점 저항을 최소화하는 고품질 접점을 사용한 영구적으로 안정적인 에너지 생산
- 일관된 원스톱 AC 및 DC 연결 솔루션을 사용한 간단한 설계, 구매 및 저장 프로세스
2.5 mm² - 16 mm² 크기의 케이블을 위한 SUNCLIX 스프링 연결을 사용한 빠르고 안정적인 현장 케이블링 - 마이크로 인버터 및 빌딩 통합 PV(BIPV)용 애플리케이션에 최적화된 연결 시스템을 통한 새로운 시장 잠재력
SUNCLIX PV 커넥터를 사용한 패널에서 인버터까지의 안정적인 케이블링
SUNCLIX PV 커넥터
YouTube