인텔리전트 서지 보호

인텔리전트 서지 보호

PLUGTRAB PT-IQ는 시스템 손상이 발생하기 전에 미리 위험을 경고합니다.

PLUGTRAB PT-IQ는 피닉스컨택트의 미래 지향적인 서지 보호 시스템입니다. 보호장치 다단계 모니터링의 장점을 이용하여 오류를 미리 예측할 수 있습니다.

장점

  • 다단계 디스플레이 및 원격 시그널링을 통한 예방적 교체 가능
  • 최대 Ex 영역 0의 본질 안전 회로용 보호 장치를 사용해 Ex 2에 직접 설치
  • DIN 레일 커넥터 및 코딩된 플러그를 통한 오류 없는 빠른 설치
  • 최대 28개의 보호 장치까지 시스템 확장 가능
  • 손쉬운 보호 플러그 교체

PLUGTRAB PT-IQ 시스템을 사용한 인텔리전트 서지 보호

PLUGTRAB PT-IQ  

장치의 상태를 나타내는 신호 색상

PLUGTRAB PT-IQ는 보호 장치의 다단계 시그널링 및 원격 시그널링을 제공합니다. 보호 회로 각각의 전압 제한 컴포넌트는 인텔리전트하게 모니터링됩니다.

초록색: 정상 

노란색: 성능 한도에 도달, 교체 권장

빨간색: 과부하, 교체 필요

손쉬운 설치

PLUGTRAB PT-IQ를 빠르게 배선하고 원격 시그널링에 쉽게 통합할 수 있는 방법을 비디오를 통해 확인해 보세요. 

PLUGTRAB PT-IQ 제품군 기능설명

  • 미래 지향적 모니터링: 다단계 상태 인디케이터 및 원격 시그널링을 비롯한 인테리전트 모니터링 시스템
  • 내진동 설계: 새로운 잠금 메커니즘은 견고한 고정을 제공합니다.
  • 오류없는 설치: 전압 코딩 및 극성 역전 방지는 확실한 연결을 보장합니다.
  • 공간 절약형 설치: 제품의 폭이 17.5 mm에 불과하고 최대 5개의 신호선을 보호할 수 있습니다.
  • 빠른 설치: DIN 레일 커넥터는 전원 공급 및 상태 정보를 전송하여 배선에 필요한 노력이 대폭 줄어듭니다.
  • 확장성: 하나의 컨트롤러에서 DIN 레일 커넥터를 통해 최대 28개의 보호 모듈에 전압을 공급할 수 있습니다.
  • 에너지 효율성: 모든 보호모듈의 녹색 LED를 중앙 컨트롤러에서 끌 수 있습니다.
  • 다양한 연결기술: 스크류 연결 또는 편리한 푸쉬-인 연결 기술 중에서 선택할 수 있습니다.

 

추가 정보

다양한 제품 정보 및 개요는 관련 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166