수문

수문

효율적인 수문 작동

피닉스컨택트의 신호 라이트 및 자동화 기술을 사용해 24시간 내내 안전한 작동을 보장하십시오.

수문은 수로의 높이 차이를 극복하기 위한 필수 요소입니다. 통행이 많은 수로에서 수문 시스템에 오류가 발생할 경우 산업 분야에 끼치는 손실이 수백만 달러에 달할 수 있습니다.

수문의 페일세이프 작동과 함께 진단 가능한 수문 시스템의 안정적인 시그널링을 위해 보다 엄격한 안전성이 요구되고 있습니다. 피닉스컨택트의 신호 라이트 및 자동화 기술은 24시간 내내 안전한 작동을 보장하므로 운영 비용을 줄여줍니다.

이점

  • 미리 설치된 소프트웨어 기능을 통한 안정적인 시작 및 손쉬운 유지 관리
  • 견고한 설계 및 혁신적인 기술로 인한 긴 장치 서비스 수명
  • 표준 프로토콜을 사용해 네트워크에 연결하여 빠른 진단 및 장기적인 데이터 보안 제공

안정적인 시그널링

시그널링 시스템  

수문용 LED 신호 라이트

수문의 경우 시그널링 시스템의 가용성이 가장 중요합니다.

이러한 점을 고려하여 LED 신호 라이트는 일관되게 구현된 진단 속성과 산업용으로 적합한 통신 연결을 특징으로 합니다. 견고한 내염수성 하우징 및 고내구성 연결 기술은 까다로운 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.

수문 자동화

안전한 제어 및 I/O 시스템  

수문 장치의 안전한 제어

출입문 및 갑실과 같은 수문 시설의 모든 장치는 제어 스테이션에서 제어합니다.

요구되는 SIL 카테고리 또는 성능 레벨에 따라 광범위한 제어 및 I/O 시스템을 사용하여 세이프티 관련 기능을 자동화할 수 있습니다. 이중화 설계된 PROFINET 통신과 결합되어 인텔리전트 비상 정지 시스템은 수문 하위 시스템의 안전한 제어를 보장합니다.

수위 제어

취수 펌프장  

해수 유입 및 유출의 안전한 제어

피닉스컨택트의 모듈형 제어 기술을 사용하면 요구 사항에 따라 수문 갑실의 해수 유입 및 유출을 제어하고 수위를 안정적으로 기록할 수 있습니다.

펌프, 밸브 및 미끄럼 문은 사전 프로그래밍된 기능 블록을 통해 제어 및 모니터링합니다. 따라서 기존 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

자동화된 수문 시그널링

피닉스컨택트의 LED 신호 라이트 및 제어 기술을 사용하면 안정적이고 에너지 효율적인 해상용 시그널링 시스템을 설계할 수 있습니다.

신호 라이트는 전체 네트워크에서 상태 정보 및 알람 메시지를 사용할 수 있게 하는 전체 솔루션의 필수적인 부분입니다. 신호 라이트는 일반 산업용 통신 인터페이스를 지원합니다. 버스 연결을 통해 신호 라이트를 네트워트에 자연스럽게 통합할 수 있습니다.

토폴로지: 자동화된 수문 시그널링  

에너지 효율적인 수문용 시그널링 시스템