수로 자동화용 신호 라이트

개요

신호 시스템이 있는 수문  

수로용 조명 솔루션

  • 수로용 시그널링 시스템의 설치 회사 및 운영자는 무중단 작동 보장이라는 과제에 직면해 있습니다.
  • 피닉스컨택트는 매우 다양한 시그널링 작업에 맞게 조정된 시스템을 제공합니다.
  • 내염수성 신호 라이트를 기존 네트워트 및 자동화 환경에 매끄럽게 통합할 수 있습니다.

적용

신호 시스템  

선박 운항용 신호 시스템

다양한 위치에 설치된 시그널링 시스템은 수로의 통행 제어와 관련된 신뢰할 수 있고 안전한 작동을 보장합니다. 시그널링 작업은 내륙 수로, 항구 입구, 대피소, 일방 통행 컨트롤이 있는 좁은 통로, 수문 등에서 수행됩니다. 흔히 시그널링 시스템은 매우 복잡한 자동화 환경의 일부입니다.

빠르고 쉬운 설치 외에도 시그널링 장비의 안정적인 작동 및 가용성 극대화가 결정적인 요소입니다. 최적의 유지 관리와 증거 보존을 보장하기 위해 작동 동작을 항상 추적할 수 있어야 합니다.

솔루션

해상 신호 라이트  

자동화 환경에 자연스럽게 통합

피닉스컨택트는 수로에서 시그널링 시스템의 일관된 자동화를 위한 제품과 솔루션을 제공합니다. 개별 LED 라이트에서부터 완벽한 솔루션에 이르는 광범위한 제품이 포함됩니다.

라이트는 네트워크에 연결되고 버스 인터페이스를 통해 제어됩니다. 라이트에서 피드백을 얻기 위해 상태 모니터링이 제어 프로젝트에 통합됩니다. 시스템의 목표 상태와 실제 상태를 실시간으로 비교하는 것 등이 여기에 포함됩니다. 또한 연결된 모든 라이트의 진단 및 상태 메시지를 평가하는 작업이 제어 프로젝트에 통합됩니다.

간단한 시그널링 시스템의 연결을 위한 것인지 아니면 복잡한 제어 시스템을 위한 것인지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 통합 서지 보호가 있는 전원 공급 장치에서부터 필드 레벨 제어 기술과 네트워크 인프라, 더 나아가 제어 레벨에 이르기까지 모든 컴포넌트를 포함한 올바른 솔루션을 보유하고 있습니다.

또한 사용자, 관련 협회 및 기관과 함께 해온 수년간의 경험 덕분에 라이트를 위한 맞춤형 기능을 개발할 수 있습니다.

시그널링 솔루션 토폴로지  

수문 시스템용 시그널링 솔루션의 구조

이점

  • 버스 기술 및 추가 기능 포함을 위한 확장을 통한 신호 라이트의 손쉬운 통합
  • 표준화된 Ethernet 프로토콜을 사용하여 기존 제어 시스템에 통합
  • 확장 가능한 하드웨어를 통한 해당 애플리케이션의 요구 사항에 따른 유연한 조정

제품

설명타입주문 번호
해상 신호 라이트예: CSD-SL 300 WH2701785
무정전 전원 공급예: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Axioline I/O 시스템용 세이프티 모듈예: AXL F LPSDO8/3 1F2702171
고가용성 네트워크를 백본으로 구성하기 위한 네트워크 인프라예: FL Switch SMCS 8GT2891123
설명타입주문 번호
해상 신호 라이트예: CSD-SL 300 WH
무정전 전원 공급예: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Axioline I/O 시스템용 세이프티 모듈예: AXL F LPSDO8/3 1F
고가용성 네트워크를 백본으로 구성하기 위한 네트워크 인프라예: FL Switch SMCS 8GT
Referrer: