운송 기술 분야의 무선 애플리케이션

개요

강력한 운송 인프라  

강력한 운송 인프라

  • 뛰어난 운송 인프라는 긍정적인 경제 발전의 중요한 전제 조건입니다.
  • 피닉스컨택트는 도로 및 수로의 가용성과 안전성을 위해 신중하게 조정된 최첨단 통신 및 자동화 솔루션을 제공합니다.
  • 리피터 기능이 통합된 피닉스컨택트의 라이센스가 필요 없는 무선 시스템은 특히 라인 또는 메쉬 구조를 생성하는 데 적합합니다.

적용

로테르담의 에라스무스 다리  

가동교

많은 경우 운송 인프라(운송로, 토목 구조물, 공항, 기차역, 수문 또는 항구)에서는 먼 거리에 걸쳐 또는 장애물을 지나서 교통 또는 주차 안내 시스템을 제어실과 연결해야 합니다. 건설 현장에서는 표식 및 정보 표지판을 손쉽게 일시적으로 네트워크화해야 합니다.

시스템의 안정적인 작동 및 고가용성을 보장하려면 간단하고 빠른 설치 외에도 신중하게 조정된 최첨단 통신 개념이 필수적입니다.

솔루션

피닉스컨택트는 수년 동안 운송 인프라 분야에서 솔루션과 제품을 제공해온 전문 공급업체입니다. 간단한 I/O 신호, 직렬 데이터 또는 fieldbus 프로토콜 등 모든 인터페이스를 케이블 또는 무선으로 수 킬로미터 이상 전송할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 무선 시스템을 통해 사용자는 산업용 통신 인프라의 많은 과제를 쉽고 효율적으로 협상할 수 있습니다.

피닉스컨택트의 Radioline은 I/O 신호와 직렬 데이터 모두의 무선 전송을 가능하게 합니다. 무선 시스템을 여러 다른 방법으로 사용할 수 있으며 트러스티드 무선 2.0 기술은 프로토콜 타입에 상관없이 혹독한 산업 환경에서 빠르고 안정적인 전송을 보장합니다. 간단한 포인트-투-포인트 전송에서 고성능 메쉬 네트워크에 이르기까지 무선 기술을 사용하여 컨트롤러를 직렬 필드 장치에 손쉽게 연결하십시오.

슬레이브는 리피터 슬레이브 중간 스테이션을 통해 직졉 연결됩니다. 최대 250개의 리피터 슬레이브를 직렬로 연결하여 무선 경로를 확장하거나 여러 리피터 슬레이브를 통합할 수 있습니다. 또한 직렬 I/O 장치를 리피터 슬레이브 중간 스테이션에 연결할 수 있습니다. 네트워크에서 연결이 실패한 경우 다른 네트워크 노드를 통해 정보가 리디렉션됩니다(로밍). 자체 구성 및 자체 치유를 통해 네트워크의 안정성이 유지됩니다. 모든 장치는 여러 통신 경로를 가집니다.

메쉬 네트워크로 사용  

메쉬 네트워크로 사용

이점

  • 케이블 기반 설치와 비교하여 뛰어난 유연성, 손쉬운 설치 및 비용 절감
  • 장애물 회피
  • 마모되기 쉬운 슬립 링 및 모바일 장치의 케이블 라인을 대체
  • 유지 관리 비용 절감
  • 라이센스가 필요 없음 – 운영 비용 없음

추가 정보

여기에서 Radioline 제품에 대한 추가 정보를 찾을 수 있습니다.