터널 및 지하철용 인텔리전트 LED 조명 솔루션

개요

Liefenshoek 터널  

수많은 이점을 제공하는 터널용 LED 조명 솔루션

  • 조명 시스템의 설치 회사, 운영자 및 계획자는 해당 사양을 충족하는 일관된 터널용 조명 솔루션을 만들고 당면한 상황에 적합하도록 라이트의 강도를 제어해야 한다는 과제에 직면해 있습니다.
  • 벨기에 파트너 회사인 Schréder와 함께 피닉스컨택트는 Ethernet 네트워크를 통해 제어 시스템에 통합할 수 있는 즉시 설치 가능한 조명 솔루션을 제공합니다.
  • 컨트롤 캐비닛 및 애플리케이션 소프트웨어는 사전 프로그래밍되어 있으며 손쉽게 구성 및 네트워크화할 수 있습니다.

적용

Liefenshoek 터널  

QPD를 통한 솔루션의 손쉬운 설치

터널은 기술적으로 까다로운 구조물입니다. 다수의 기존 터널 외에도 새로운 터널이 계속 건설되고 있습니다. 이는 매우 다양한 조명 솔루션이 동시에 작동한다는 것을 의미합니다.

이전 조명 기술 외에도 정교한 LED 기술이 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 터널의 부품이 시설개량을 거쳐 이전 조명 기술과 새로운 조명 기술이 결합되어 있는 경우도 있습니다.

솔루션

피닉스컨택트는 첨단 LED 기술이 적용된 터널용 조명 솔루션을 개발했습니다. LED 라이트를 직접 제어하거나 소위 드라이버 박스를 통해 제어할 수 있습니다. 이 박스에는 라이트 제어를 위한 LED 드라이버가 포함되어 있습니다. Schréder 전문가들을 후속 터널 조명의 측광 분석에 기초하여 라이트 및 드라이버 박스의 정확한 위치를 정의했습니다. 사전 준비 작업과 병행하여 전원 및 버스 케이블이 건설 현장에 미리 조립되어 배달됩니다. 따라서 케이블을 제조하기 전에 설치 회사가 일반적으로 겪게 되는 문제가 해결됩니다. 모든 케이블에 자동 위상 회전 기능이 갖추어져 있으므로 전원 연결의 3가지 위상이 균등하게 로드됩니다. 따라서 시간이 많이 걸리는 케이블의 연속성 테스트와 후속 배선이 더 이상 필요하지 않습니다.

Lumgate 활성화 전자 장치 및 LED 드라이버의 실제 제어는 50가지 다른 시나리오의 형태로 사전 정의됩니다. 또한 비상 사태나 위험한 상황과 같은 특별한 상황에서 우선 순위를 매길 수 있는 15가지의 특수한 시나리오가 있습니다. 터널 내부의 최대 허용 속도 또한 필요한 광도에 영향을 미치므로 컨트롤러에서도 고려됩니다. 애플리케이션 프로그램 외에도 측광 분석의 사양이 ATS에 포함됩니다. 다른 일반 파라미터와 함께 컨트롤러가 읽는 구성 파일이 자동으로 조명 제어의 기반이 됩니다. 이를 통해 터널 운영자의 사양 및 해당 법적 요구 사항을 정확하게 충족할 수 있습니다. 또한 특정 시간에 필요한 만큼의 라이트만 생성되므로 에너지 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

조명 솔루션 토폴로지  

조명 솔루션의 구조 및 요소

사전 정의된 컨트롤 캐비닛 솔루션과 필드 및 램프의 QPD 설치 시스템을 사용하여 시스템에서 설치 시간이 최소화됩니다. 시스템의 라이프 사이클을 계산할 경우 터널 조명 시스템의 추가 이점이 분명해집니다.

이점

  • 사전 정의된 파라미터 및 자동 주소 지정을 통한 플러그 앤 플레이
  • 컨트롤러가 하나뿐인 1920개의 LED 드라이버 외에 최대 96 km의 거리에서 240개의 다른 조명 기구를 어둡게 할 수 있는 기능으로 인한 다목적 솔루션
  • 작동 시간 및 전류 소모량의 모니터링을 통한 향상된 진단 상태
  • 실제 작동 시간 및 유지 관리 요인이 포함된 일정한 라이트 출력

제품

설명타입
고급 터널 시스템(ATS) – 터널 라이트의 무한 조광을 위한 애플리케이션 소프트웨어가 포함된 사전 조립된 컨트롤 캐비닛예: TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
기본 터널 시스템(BTS) – 즉시 설치 가능한 라이트 전환용 컨트롤 캐비닛예: TSL-SC-RTL-BTS
터널 제어 시스템(TCS) – 여러 ATS를 네트워크화하고 및 정의된 통신 프로토콜을 사용하여 터널 제어 센터에 연결하기 위한 컨트롤 캐비닛 솔루션예: TSL-SC-RTL-TCS/D0S22
Referrer: