상태 기반 유지 관리를 통한 수로의 가용성 향상

개요

대피소  

좁은 수로에서 최적의 교통 흐름

  • 수로용 시그널링 시스템의 설치 회사 및 운영자는 페일세이프 애플리케이션 제어 및 무중단 작동 보장이라는 과제에 직면해 있습니다.
  • 피닉스컨택트는 제어 환경에 통합되고 광범위한 통신 미디어를 사용해 상위 레벨 아키텍처에 결합할 수 있는 컴포넌트로 구성된 시스템을 제공합니다.
  • 뛰어난 확장성으로 인해 솔루션을 다양한 요구 사항에 맞도록 유연하게 조정할 수 있으며 웹 기반 진단 기능은 최고 수준의 안정성을 보장합니다.

적용

신호 라이트가 있는 기둥  

라이트 시그널링 시스템용 LED 신호 라이트

많은 수로에서 대형 선박들이 안전 거리를 유지하지 못하는 경우가 발생합니다. 이로 인해 대형 선박들이 서로 안전하게 지나갈 수 없는 경우가 종종 있습니다. 일반적으로 수로를 하루 24시간 양방향으로 지나갈 수 있도록 대피소나 일방 통행 시스템이 구현됩니다. 이러한 장소에서는 통행을 제어하기 위해 상태 메시지를 선장에게 보내는 시그널링 시스템이 사용됩니다.

세계에서 가장 통행량이 많은 수로의 경우 하루 통과 횟수가 100건을 넘기도 합니다. 시그널링 기술에 오류가 발생할 경우 운항이 정체되어 막대한 경제적 손실이 발생하게 됩니다.

솔루션

컨트롤 캐비닛  

수로에서 시그널링 시스템의 자동화를 위한 컨트롤 캐비닛

피닉스컨택트는 모든 적용 분야를 위한 제품과 시스템을 제공합니다. 장치의 상태를 모니터링 및 시각화하기 위해 컴포넌트가 제어 기술에 통합되었습니다. 수로에서 사용되는 시그널링 애플리케이션의 경우 컨트롤 캐비닛이 시그널링 장비에 직접 마운트됩니다. 컨트롤 캐비닛에는 24 V 전압 레벨을 제공하기 위한 무정전 전원 공급 장치가 있습니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록으로 인해 상태 정보(예를 들어, 배터리와 관련된)를 컨트롤러의 애플리케이션 프로그램에서 손쉽게 구성할 수 있습니다. 이는 해당 정보를 시각화 소프트웨어 등에서 언제든지 사용할 수 있고 네트워크의 모든 지점에서 액세스할 수 있다는 것을 의미합니다.

옥외 시스템의 경우 서지 보호가 필수적입니다. 이러한 "전통적인" 애플리케이션도 인텔리전트 서지 보호를 애플리케이션 프로그램에 통합할 수 있습니다. PLUGTRAB IQ는 운영자가 사전 예방적 유지 관리를 수행할 수 있도록 합니다. 이 시스템은 시판 중인 시스템 중 유일하게 3개 이상의 상태를 탐지 및 시각화할 수 있는 제품입니다. 녹색(정상) 및 빨간색(장치 결함) 상태 메시지 외에도 추가 작동 상태가 노란색으로 표시됩니다. 이 신호는 인텔리전트 장치의 임계값을 나타내며 다음 번에 해당 부품을 교체해야 한다는 것을 운영자에게 알려줍니다.

웹 기반 시각화  

모든 통합 컴포넌트의 웹 기반 유지 관리

가용성 극대화 및 사전 예방적 진단을 위한 확장성 및 손쉬운 통합

피닉스컨택트 컴포넌트를 위한 인텔리전트 장치 및 인터페이스는 운영자 및 유지 관리 직원에게 완전히 새로운 기회를 제공합니다.

통합 진단 기능을 특징으로 하기 때문에 컴포넌트를 로컬로 사용할 수 있습니다. 또는 사용자가 사전 프로그래밍된 광범위한 기능 블록 중에서 선택하고 장치를 애플리케이션 프로그램에 통합할 수 있습니다.

신호 시스템과 컨트롤 캐비닛은 다양한 미디어를 사용하여 액세스할 수 있는 웹 기반 유지 관리를 지원합니다. 이 경우 로컬로 연결하거나 모바일 네트워크 또는 통합 SHDSL 연결을 통해 연결할 수 있습니다. 시스템의 확장성으로 인해 비용 효율적인 솔루션에 기초하여 운영자의 요구 사항에 맞게 시스템을 최적으로 조정할 수 있습니다. 이와 동시에 시스템 가용성이 극대화되고 따라서 수로의 안정적인 작동이 보장됩니다.

이점

  • 사전 프로그래밍된 기능 블록을 사용한 모든 컴포넌트의 빠르고 쉬운 완벽한 통합
  • 애플리케이션 내의 테스트를 거친 사전 프로그래밍된 기능으로 인한 안정적인 솔루션
  • 표준화된 Ethernet 프로토콜을 사용하여 기존 제어 시스템에 통합
  • 확장 가능한 컨트롤러 하드웨어를 통한 해당 애플리케이션의 요구 사항에 따른 유연한 조정

제품

설명타입주문 번호
프로그램/구성 메모리SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
무정전 전원 공급 장치예: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
서지 보호 장치예: PT-IQ-1X2-24DC-UT2800976
에너지 미터예: EEM-MA2502901363
설명타입주문 번호
프로그램/구성 메모리SD FLASH 2GB APPLIC A
무정전 전원 공급 장치예: QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
서지 보호 장치예: PT-IQ-1X2-24DC-UT
에너지 미터예: EEM-MA250
Referrer: