Saaser 터널의 서지 보호

스위스의 Saaser 터널  

스위스의 Saaser 터널

28번 국도는 Davos와 다른 지역을 연결하는 주요 도로이며 특히 겨울에 교통량이 증가합니다. "Saas 우회" 프로젝트의 일부인 Saaser 터널을 통해 스위스 Prättigau의 Saas 도심 아래를 우회하여 국도가 지나갑니다.

이 터널이 건설되기 전에는 모든 차량이 도로를 통해 Saas를 지나갔습니다. 이제 이 터널은 도시를 통과하는 차량을 크게 줄여줍니다.

Saaser 터널에 대한 데이터:

  • 위치: 스위스 Grisons 주의 Canton
  • 길이: 2.58 km
  • 설계: 10.0 T(양방향 도로가 있는 단일 주 터널, 각 방향으로 1차선, 주 터널을 따라 하나의 안전 터널 있음)
  • 개통: 2011년 10월
  • 시공: 스위스 Grisons 시청 토목과/연방 도로국
  • 교통량: 매일 약 15,400대의 차량

 

적용

Saaser 터널의 주 배전반 개요도  

Saaser 터널의 주 배전반: 1) 공급, 2) UPS, 3) 컨트롤러

주 배전반의 에너지는 변압기를 통해 공급됩니다. 케이블이 터널의 보호 영역 외부에 있고 따라서 낙뢰 보호 영역 0A에 노출되므로 터널 공급을 보호해야 합니다.

전원 오류 시에도 올바르게 작동해야 하는 추가 시스템은 무정전 전원 공급 장치를 통해 전원이 공급됩니다. 또한 비상 시에 교통량을 규제하고 그에 따른 정보를 도로 사용자에게 알려주는 컨트롤러가 포함됩니다.

터널의 기술 장비:

  • 비디오 카메라
  • GSM 안테나, 라디오 및 무선용 방사형 케이블
  • FL/Natt 조명, 화재 비상 조명
  • 연기 탐지, 화재 탐지
  • CO 및 가시성 측정 장치, 풍향 측정
  • 라이트 신호, 방화문

 

솔루션

UPS 배전반의 VALVETRAB compact 서지 보호 장치  

UPS 배전반의 VALVETRAB compact 서지 보호 장치

Grisons의 시청 토목과는 Saaser 터널에서 주 배전반을 보호하기 위해 피닉스컨택트의 FLASHTRAB compact PLUS(FLT-CP-PLUS) 타입 1 낙뢰 전류 어레스터를 사용합니다. 이 장치는 주 배전반에 직접 설치되고 손상이 발생한 경우 해당 낙뢰 전류를 접지에 직접 방전시킵니다.

무정전 전원 공급 장치는 VALVETRAB compact(VAL-CP) 타입 2 서지 보호 장치로 보호됩니다. 이 장치는 터널에서 배전반까지의 케이블 엔트리에 직접 위치합니다. 모든 시스템이 고유한 공급 라인을 통해 UPS에 연결되므로 모든 공급 라인도 타입 2 서지 보호 장치를 통해 연결됩니다.

요약

에너지 공급이 보호되면 터널의 가용성이 크게 향상됩니다. 서지 보호 덕분에 비상 시스템이 트랜션트로부터 안정적으로 보호됩니다. 따라서 비상 시에 차량 탑승객이 탈출하고 구조 인력이 더 쉽게 상황에 대처할 수 있습니다.

Referrer: