전송 미디어 및 통신 프로토콜

전송 미디어 및 통신 프로토콜

모든 애플리케이션을 위한 원격 제어 기술

프로토콜을 자동화 시스템에 효율적으로 커플링하십시오.

원격 제어, 경고 및 네트워킹 - 피닉스컨택트는 애플리케이션에 상관없이 고객의 요구에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 케이블 기반 및 무선 전송 미디어뿐만 아니라 전송 프로토콜을 결합하기 위한 다양한 옵션이 포함됩니다. 이 브로셔는 포트폴리오에서 제공되는 옵션 및 이점에 대한 개요를 제공합니다.

원격 제어 프로토콜

유선 시스템모바일 네트워크 시스템무선 시스템
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Fieldbus 프로토콜

유선 시스템모바일 네트워크 시스템무선 시스템
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

제어 시스템에서 필드 레벨에 이르는 원격 제어 기술

현대적인 제어 시스템에는 IEC 60870-5-104 및 DNP3 등과 같은 광범위한 원격 제어 기술 인터페이스가 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 프로토콜을 자동화 시스템과 효율적으로 커플링하기 위한 통신 인프라를 제공합니다. 모듈형 원격 제어 스테이션을 통해 에너지, 용수, 가스 및 지역 난방 공급 등의 애플리케이션에 맞는 데이터 전송이 가능합니다.

제어 시스템에서 필드 레벨에 이르는 통신 경로의 개요  

제어 시스템에서 필드 레벨에 이르는 통신 경로의 개요