현장의 요구 사항과 가능성에 따라 유선 인터넷 연결이나 WLAN 또는 셀룰러 라우터를 통해 원격 유지 관리 연결을 설정할 수 있습니다. 유선 솔루션은 구현이 간단하고 저렴하지만 무선 솔루션은 인터넷 연결이 없는 장소에서도 높은 수준의 유연성을 제공합니다.
자체 호스팅 VPN 서버 또는 mGuard Secure Cloud와 같은 턴키 솔루션을 데이터 전송에 사용할 수 있습니다. 두 버전 모두 서로 다른 이점이 있습니다.

클라우드를 통한 원격 유지 관리

mGuard Secure Cloud는 서비스 직원과 기계 또는 시스템을 IT 전문 지식 없이 안전하고 안정적으로 인터넷을 통해 연결하는 완벽한 턴키 원격 유지 관리 솔루션입니다. 이를 통해 비용과 시간이 많이 소요되는 현장 서비스 작업을 크게 줄일 수 있습니다. 이 솔루션은 지속 가능한 인텔리전트 서비스 개념을 실현하기 위한 비용 효율적인 대안을 운영 회사, 기계 제작자 및 시스템 제조업체에 제공합니다.

mGuard Secure Cloud의 기능적 컴포넌트

개요: mGuard Secure Cloud의 컴포넌트

간략한 개요: 서비스 직원은 mGuard Secure VPN 클라이언트 소프트웨어 또는 iPad와 같은 승인된 VPN 클라이언트를 사용해 자신의 워크스테이션을 mGuard Secure Cloud에 연결합니다. 산업용 원격 유지 관리 라우터 또는 PLCnext Control이 기계에 장착되고 필요에 따라 보안 클라우드에 VPN 연결이 설정됩니다. VPN 연결은 하드웨어(키 스위치) 또는 시스템 운영자가 제어하는 ​​소프트웨어를 통해 로컬로 설정할 수 있습니다.

클라우드 클라이언트는 작은 IP 네트워크를 가진 개별 컴팩트 머신의 원격 유지 관리에 이상적입니다. 네트워크화된 기계의 경우 mGuard 제품은 강력하고 유연하며 조작이 간편한 방화벽을 사용하여 기계 네트워크를 보호합니다.

사내 VPN 인프라를 통한 원격 유지 관리

액세스 권한을 자유롭게 정의하고 VPN 연결을 계속해서 직접 제어하시겠습니까? 그렇다면 자체 현장 VPN 인프라를 운영하는 것을 고려할 수 있습니다. 자체 VPN 인프라가 있다면 데이터, 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼을 포함한 모든 것이 자신의 것입니다. 구성, 업그레이드 및 시스템 변경을 스스로 결정할 수 있습니다. 또한 기계 및 시스템에 액세스하기 위해 항상 인터넷 연결이나 외부 요인에 의존할 필요가 없습니다. 현장 인프라를 관리하는 IT 전문 직원은 필수적입니다. 이러한 직원이 설정, 운영, 유지 관리, 백업 및 지원을 직접 수행해야 합니다.

사내 VPN 인프라를 통한 원격 유지 관리

개요: 사내 VPN 인프라를 통한 원격 유지 관리

간략한 개요: 피닉스컨택트의 모든 FL mGuard 장치 및 TC 라우터를 이러한 타입의 VPN 인프라에 연결하여 작동할 수 있습니다. 19″ 설계의 FL mGuard 중앙 포트가 중앙 VPN 컴포넌트로 권장됩니다. 이 장치는 완벽한 호환성과 높은 보안 기준을 보장합니다.