셀룰러 네트워크를 통한 원격 제어

셀룰러 네트워크를 통한 원격 제어

글로벌 무선

글로벌 셀룰러 네트워크를 통해 언제 어디서나 기계와 시스템에 액세스할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 프로세스 데이터의 지속적인 획득을 위해 SMS 텍스트에서 GPRS/EDGE(2G), UMTS/HSPA(3G) 및 LTE(4G)를 통한 데이터 통신에 이르기까지 모든 캐리어 기술을 지원하는 셀룰러 장치를 제공합니다. 이러한 장치는 전세계적으로 사용 가능한 셀룰러 네트워크를 통해 인프라가 취약한 지역에서도 안정적인 통신기가 됩니다.

원격 펌프장과 같은 가장 작은 원격 스테이션과 전체 시스템 시설은 통신 요구 사항에 따라 낮은 데이터 속도의 원격 제어 프로토콜을 통한 SMS 메시징에서 광대역 VPN 연결에 이르는 방법을 사용하여 제어 센터에 연결할 수 있습니다.

이점

  • 전세계적인 셀룰러 네트워크로 인해 모든 위치에서 사용 가능
  • 간소화된 IP 원격 제어 프로토콜을 통한 SMS 메시지에서 LTE 광대역 연결에 이르기까지 확장 가능
  • 사설 APN, 방화벽 및 VPN을 통한 완전한 네트워크 보안
  • 확장된 온도 범위로 인해 모든 인프라 애플리케이션에 적합한 셀룰러 라우터
  • 가장 작은 시스템 부품을 경제적으로 연결하기 위한 컴팩트 셀룰러 모듈

분산된 시스템을 위한 광대역 연결

모든 애플리케이션을 위한 유연한 Ethernet 연결  

모든 애플리케이션을 위한 유연한 Ethernet 연결

셀룰러 기술은 데이터 처리량이 큰 애플리케이션을 위한 안전한 통신 솔루션을 제공합니다. LTE 네트워크에서 모니터링 이미지 및 서버 기능을 전세계의 제어 센터에서 사용할 수 있습니다.

VPN 기능이 있는 라우터는 인터넷에서 폐쇄형 통신을 가능하게 합니다. VPN을 통해 데이터 트래픽을 제어실에 직접 전송할 수 있습니다. 따라서 예를 들어, 카메라 애플리케이션을 통해 풍력 발전기를 연결하거나 하수 처리장의 네트워크에 연결할 수 있습니다.

이벤트 제어 통신

프로세스에 대한 액세스 권한을 기술자와 제어 시스템에 제공하는 SMS 메시지  

프로세스에 대한 액세스 권한을 기술자와 제어 시스템에 제공하는 SMS 메시지

SMS 기술은 적은 수의 스위칭 작업 또는 많은 수의 다른 액추에이터에 이상적입니다. 계약에 구속되지 않고 선불 카드를 사용하여 SMS 명령을 통해 원격 프로세스를 제어할 수 있습니다.

TC MOBILE I/O X200 원격 제어 시스템의 SMS 버전을 사용하면 도어 잠금 해제 시스템을 활성화하여 일반 휴대폰으로 액세스 제어를 구현하거나 오류가 발생해도 시스템을 다시 활성화할 수 있습니다. SMS를 통해 컨트롤러의 I/O를 연결하거나 셀룰러 라우터의 기존 소프트웨어 인터페이스를 통해 VPN 터널을 필요에 따라 초기화할 수 있습니다.

셀을 통한 사설 네트워크

사설 APN을 통한 안전한 원격 통신  

사설 APN을 통한 안전한 원격 통신

특수한 보안 명령이 중요한 애플리케이션(예: 용수, 가스, 석유 및 전기의 분배)에 적용됩니다. 이러한 애플리케이션에서는 대개 공용 네트워크를 통한 통신이 완전히 금지됩니다.

많은 제공업체에서 사설 APN(액세스 지점 이름)을 사용하는 SIM 카드를 제공합니다. 이 방법으로 셀룰러 인터페이스를 통해 개인 네트워크를 설정하고 분산된 LAN(Local Area Network)을 만들 수 있습니다. 공용 셀룰러 네트워크와 달리 고정 IP 주소를 사용하여 변전소 간의 직접 통신을 허용할 수 있습니다. 이 접근법을 사용할 경우 중요한 애플리케이션에 대한 인터넷 공격 시도가 불가능합니다.