자체 케이블을 통한 원격 제어

자체 케이블을 통한 원격 제어

구리 및 유리 섬유를 통한 연결

기존 케이블을 통해 원격 장치를 쉽고 효율적으로 네트워크로 연결하십시오.

모든 2선 케이블을 통해 원격 통신 장치를 쉽고 효율적으로 네트워크로 연결하십시오. 예를 들어, 기존 전화 또는 마스터 케이블을 사용하여 Ethernet, PROFIBUS 또는 RS-232/RS-422/RS-485 통신을 위한 매우 경제적 네트워크를 만들 수 있습니다.

Ethernet 또는 PROFIBUS 케이블을 확장기와 함께 설치하여 전송 범위를 해당 표준 이상으로 확장기 세그먼트당 최대 20 km까지 확장하십시오.

이점

  • 모든 2선 케이블을 통한 최대 20 km의 Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 통신
  • 기존 구리 전선을 사용하여 비용 절감
  • 부분적으로 플러그 앤 플레이를 통한 빠르고 쉬운 스타트업으로 인한 시간 절약
  • 경로 이중화를 통한 뛰어난 페일세이프 성능: 포인트-투-포인트 4선 또는 부분적으로 링 이중화를 통해

PROFIBUS/직렬 확장기

기존 전화 또는 마스터 케이블을 통한 Fieldbus 통신  

기존 전화 또는 마스터 케이블을 통한 Fieldbus 통신

애플리케이션 설명

기존 케이블을 통해 원격 직렬 fieldbus 장치를 효율적이고 경제적으로 손쉽게 네트워크로 연결하십시오.

표준 케이블을 확장기와 함께 설치하여 전송 범위를 해당 표준 이상으로 확장기 세그먼트당 최대 20 km까지 확장하십시오.

범위

통신 표준확장기 있음확장기 없음
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

모든 2선 케이블을 통한 최대 20 km의 직렬 fieldbus 통신

직렬 fieldbus 통신 토폴로지  

PROFIBUS/직렬 확장기, 효과적이고 효율적인 시설개량용

PROFIBUS 확장기

  • 약 1.5 km에서 1.5 Mbps의 일반 PROFIBUS 데이터 속도
  • 1개의 PROFIBUS 포트

직렬 확장기

  • RS-232, RS-422 또는 RS-485 선택 가능
  • 최대 230.4 kbps의 RS-232(자동 DTE/DCE 전환)
  • 최대 2000 kbps의 RS-422/RS-485
  • 터미네이션 저항기, 활성화/비활성화 가능(RS-485 W2)

인텔리전트 Ethernet 확장기

IP 네트워크  

모든 2선 케이블을 사용한 최대 20 km의 Ethernet 통신

애플리케이션 설명

Ethernet 확장기를 사용하면 간단한 포인트-투-포인트 Ethernet 애플리케이션을 연결할 수 있을 뿐 아니라 플러그 앤 플레이를 통해 최대 20 km의 확장된 IP 네트워크를 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.

기존의 모든 2선 케이블을 네트워킹에 사용 가능 작동 도중에 부정적인 영향 없이 시스템을 확장할 수 있습니다. 자동 토폴로지 및 데이터 속도 탐지 기능으로 인해 스타트업 초기에도 시간과 비용이 절약됩니다.

확장된 IP 네트워크의 손쉬운 연결 및 모니터링

널리 퍼진 IP 네트워크  

IP 네트워크를 링 스타 토폴로지로 생성할 수도 있음

확장기 시스템으로 작동하는 이 장치는 단순한 포인트-투-포인트 Ethernet 애플리케이션뿐만 아니라 확장된 IP 네트워크도 연결합니다.

단일 관리 장치를 사용하여 모든 확장기 경로 및 장치를 원격으로 손쉽게 모니터링할 수 있습니다.

매니지드 Ethernet 익스텐더

  • SNMP를 통해 모든 시스템 이벤트와 관련된 경고 발생
  • IP를 통한 원격 진단: 웹 기반 또는 SNMP
  • 교체 가능한 SHDSL 서지 보호
    (SNMP를 통한 상태 모니터링)

모든 2선 케이블을 통한 최대 20 km의 IP 통신

2선 케이블을 통한 IP 통신  

사용 가능한 2선 케이블을 통한 IP 통신

기존 2선 케이블을 네트워킹에 사용할 수 있습니다. 작동 도중에 부정적인 영향 없이 시스템을 확장할 수 있습니다.

플러그 앤 플레이를 통한 빠른 스타트업을 위한 기본 기능

  • 구성 필요 없음
  • 자동 토폴로지 및 데이터 속도 탐지 기능을 통한 시간과 비용 절약
  • 포인트-투-포인트, 라인 및 링 토폴로지로 유연하게 사용

언매니지드 Ethernet 확장기

  • 별개의 IP 주소 없음(IP 주소 및 네트워크 구성 없음)
  • 모든 표준 Ethernet 프로토콜의 투명한 전송: EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX 및 BACnet/IP