적용 예제

적용 예제

애플리케이션을 위한 수많은 옵션

원격 스테이션의 안정적인 모니터링을 위한 스마트 솔루션을 찾아보십시오.

전력 전송 및 분배

전원 그리드에서 smartRTU 원격 제어 및 자동화 시스템의 사용  

전원 그리드에서 원격 제어 및 자동화 시스템의 사용

적용
파라미터 모니터링은 전원 그리드의 효율적인 확장 및 안정적인 작동을 위한 기본 요구 사항입니다. 분산된 전원 생산 시스템의 사용이 증가하고 전기 자동차 분야와 같은 새로운 전기 소비 장치가 급격히 증가함에 따라 새로운 문제가 대두되고 있습니다. 이러한 문제에 직면하는 이유는 열 펌프 및 전기 자동차와 같은 애플리케이션으로 인해 소모량이 증가하는 것과 더불어 생산되는 전력량에 변동이 있기 때문입니다. 따라서 전원 분배 네트워크는 미래 경쟁력을 갖춘 안정적인 작동을 보장하도록 최적화되어야 합니다.

솔루션
smartRTU 플랫폼은 분배 그리드를 모니터링 및 제어하기 위해 특별히 개발되었습니다. 이 소프트웨어를 사용하면 복잡한 애플리케이션을 명확한 웹 인터페이스에서 구성할 수 있습니다. 또한 기술자가 사전 프로그래밍 지식 없이 파라미터를 포괄적으로 구성할 수 있습니다. 상위 레벨 원격 제어 노드 또는 제어 시스템은 최신 정보 보안 규정에 따라 작동 상태 및 측정 변수의 보고와 모든 원격 제어 작업을 관리합니다. 데이터는 모니터링 및 제어 방향에서 IEC 60870-5-101/104와 같은 표준화된 원격 제어 프로토콜을 사용하여 여러 통신 경로를 따라 전송됩니다. 모니터링 솔루션과 함께 smartRTU 플랫폼은 간단한 단일 지점 정보에서 연동 장치를 사용한 복잡한 이중 명령에 이르는 광범위한 (원격) 제어 명령을 실행합니다. 예를 들어, 간단한 파라미터 구성을 통해 부하 스위치 및 회로 차단기를 원격으로 제어할 수 있습니다.

요약
피닉스컨택트의 smartRTU 플랫폼은 구성하기 쉬운 원격 제어 및 자동화 솔루션입니다. 작동 데이터 획득 및 전원 그리드의 원격 제어를 통해 운영을 최적화하고 투자 계획을 수립할 수 있습니다.

태양광 전력

PV 발전소에서 피드-인 컨트롤러 사용  

PV 발전소에서 피드-인 컨트롤러 사용

적용
분산된 PV 시스템은 높은 그리드 안정성을 보장하기 위해 역할을 다해야 합니다. 그리드 운영 담당자는 PV 시스템의 그리드 연결 조건에서 유지되어야 하는 네트워크 주파수 및 전압과 무효 전력 범위를 지정합니다. 또한 그리드 운영자는 필요할 때마다 에너지의 공급 과잉을 줄일 수 있어야 합니다. 그리드 운영자는 원격 제어 기술을 사용하여 이러한 시스템 규정을 해당 PV 피드-인 컨트롤러로 전송합니다.

솔루션
VDE-AR-N 4110/20에 따라 인증된 피닉스컨택트의 피드-인 컨트롤러는 그리드 연결에서 파라미터를 획득합니다. 조작된 변수는 그리드 운영자의 사양에 기초하여 계산되고 인버터로 전송됩니다. PV 발전소는 이 폐쇄형 루프 제어 회로를 사용하여 중간 전압 또는 고전압 연결을 위한 그리드 지원 기능을 수행합니다. 피닉스컨택트의 Resy+ 기능 블록 라이브러리는 원격 제어 기술 프로토콜을 사용하여 PV 시스템에서 컨트롤러를 확장합니다. 그리드 운영자의 다양한 요구 사항을 모듈형 제어 기술을 통해 구현할 수 있습니다.

요약
피닉스컨택트의 피드-인 컨트롤러는 FGW TR3 및 TR8에 따른 테스트 및 인증 지침의 요구 사항을 충족합니다. Resy+ 기능 블록 라이브러리를 통해 안정적인 통신 및 데이터 전송이 가능합니다.

용수 및 폐수 처리

폐수 펌프장에서 PumpControl 솔루션 사용  

폐수 펌프장에서 PumpControl 솔루션 사용

적용
폐수 펌프장은 안정적인 폐수 처리를 위한 매우 중요한 역할을 수행합니다. 지방 폐수 회사는 전체 분배 그리드에 퍼져있도록 폐수 펌프장을 분산시켰습니다. 펌프장은 필요한 경우 폐수를 더 높은 수준의 하수도 시스템으로 이송하고 24시간 내내 올바르게 작동해야 합니다. 현재 작동 데이터가 상위 레벨 제어 시스템에 전송됩니다.

솔루션
턴키 PumpControl 컨트롤 캐비닛 솔루션이 분산된 폐수 펌프장에 필요한 모든 제어 및 규제 작업을 수행합니다. 선택적인 펌프 스위칭 및 측정값 기록과 함께 중요한 메시지가 일반 원격 제어 프로토콜(IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA)을 통해 상위 레벨 제어 시스템으로 전송되고 SMS를 통해 운영 직원에게도 보내집니다.

요약
PumpControl 솔루션을 사용하여 폐수 펌프장을 요구에 따라 제어 및 규제할 수 있습니다. 이를 통해 비용이 절약되고 자원 사용이 최적화됩니다. 통합 원격 제어 인터페이스를 통해 상위 레벨 제어 시스템에 효율적으로 통합할 수 있습니다.

프로세스 산업

파이프라인에 있는 측정 스테이션 센서  

파이프라인에 있는 측정 스테이션 센서

적용
처리 공장에는 종종 수백 개의 밸브가 포함되어 있으며 그 중 일부는 여전히 수동으로 작동합니다. 위치 스위치의 시설개량을 통한 이러한 밸브의 후속 모니터링은 모니터링 기능과 생산 작업의 안전성을 향상시킵니다.

솔루션
I/O 시스템이 있는 더 작은 컨트롤 캐비닛이 밸브 그룹의 중앙에 배치됩니다. 두 개의 센서가 각 밸브에 설치되고 케이블을 통해 캐비닛에 연결됩니다. 필드의 컨트롤 캐비닛은 피닉스컨택트의 Radioline 시스템을 통해 제어 센터에 무선으로 연결됩니다. 복잡한 독자적 코딩이 안전한 전송을 보장합니다. 인텔리전트 메쉬 네트워크는 간섭에 대한 시스템 내성을 향상시킵니다.

요약
모듈형 설계와 다수의 장치를 통합할 수 있는 기능으로 인해 이 시스템은 소형 시스템부터 초대형 시스템까지 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.