폭발 방지

폭발 방지

안전이 필수적이기 때문에

피닉스 컨택트는 폭발 위험이 있는 영역에서 가장 높은 수준의 안전성을 제공합니다.

폭발 방지는 세이프티 기술 분야의 일부이며 폭발 및 그 영향에 대한 보호를 다룹니다. 가연성 물질, 산소 및 발화원이 모일 수있는 곳이면 사람의 안전과 오류가 없는 안전한 생산 과정 및 깨끗한 환경을 보장하는 것이 중요합니다.

폭발 방지는 화학 및 석유 산업의 전통적인 시스템에만 국한된 문제가 아닙니다. 식품 산업 같이 명백하게 유해하지 않은 영역에서도 상당한 잠재적 위험이 있을 수 있습니다. 폭발 방지와 가스 간의 상관 관계는 종종 언급되지만 폭발성 대기는 먼지로 인해 발생할 수도 있습니다. 피닉스컨택트는 폭발 가능성이 있는 영역과 관련한 요구 사항을 충족시킬 수 있는 포괄적인 제품 및 솔루션을 제공합니다.

이론과 실제

브로셔 제목 이미지: 폭발 방지 – 이론과 실제  

폭발 방지 – 이론과 실제

시스템 계획자, 설치자 및 운영자를 위한 폭발 방지에 대한 참조 자료가 제공됩니다. 여기에는 전세계적으로 적용되는 표준, 안내 및 지침이 포함되며 폭발 위험이 있는 영역에서의 시스템 설치에 대한 정보가 나와 있습니다. 브로셔에는 MCR 기술 및 기능적 세이프티에 대한 기본 기술 정보가 추가됩니다.