비상 샤워기 모니터링 비상 샤워기를 지속적으로 모니터링하여 플랜트 직원의 안전성을 강화할 수 있습니다.
비상 샤워기 모니터링
기능 보장
국제 직업 안전 표준에 따라 이 세이프티 장치의 정기적인 유지 관리가 요구됩니다. 일반적으로 유지 관리 작업은 서비스 담당자가 정기적으로 수행합니다. 중앙 비상 샤워기 모니터링 시스템을 사용하면 점검을 위해 정기적으로 방문할 필요가 없습니다. 또한, 중앙 비상 샤워기 모니터링 시스템은 마지막 정기 검사 방문 직후에도 비상 샤워가 제대로 작동하는지 확인합니다. 피닉스컨택트의 모니터링 시스템을 사용하면 구급대원에게 정확한 위치를 알려줌으로써 시스템 인력의 안전성을 높일 수 있습니다.
솔루션
자동 경고
자동 알람 생성을 통해 특정 목표를 설정하여 정보를 배포할 수 있습니다. 예를 들어, 유지 관리 팀에 기능 상태를 전송하고 SMS나 전자 메일 등을 통해 응급 의료요원과 구급대원에게 직접 알릴 수 있습니다.
제어실에서 모니터링
유지 관리 간격이 정확하게 기록되기 때문에 명확한 테스트 보고서가 제공된다는 이점이 있습니다. 필요한 수압과 같은 비상 샤워기를 테스트할 때의 작동이 기록됩니다. 비상 샤워기가 작동하면 경보 SMS가 구급대원에게 작동된 비상 샤워기의 정확한 위치를 즉시 알려줍니다. 이를 통해 응급 의료요원은 GPS 데이터를 통해 정확한 위치를 안내받을 수 있습니다.
옵션으로 제공되는 클라우드
웹 시각화를 통해 눈 세척기 및 비상 샤워기의 상태를 지속적으로 파악할 수 있습니다. 기존 비상 시스템에 통합하는 것도 가능합니다.
전송 기술
피닉스컨택트는 비상 샤워기 모니터링에 사용할 수 있는 다양한 전송 기술을 개별 요구 사항에 맞게 제공합니다.
Wilfried Grote
글로벌 산업 관리 담당 이사 - 화학 및 제약
피닉스컨택트는 비상 샤워기 모니터링을 위한 확장 가능한 개념에 대한 모든 조언을 제공합니다.
이점
- 비상 샤워기가 작동할 경우 플랜트 보안 담당자 및 사내 의료진에게 정확한 알람 신호를 전송하여 직업 안전성을 향상
- 지속적인 비상 샤워기 모니터링을 통해 마지막 정기 검사 방문 이후에도 기능 보장
- 자동으로 저장되는 유지 관리 보고서를 통한 정기적이고 일상적인 유지 관리의 손쉬운 확인