SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 93 V ... 250 V AC
SMS 릴레이를 사용하여 오류 방지
모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값을 쉽고 안전하게 모니터링하십시오. TC MOBILE I/O X200 SMS 릴레이를 이용하면 현장에서도 시스템의 상태와 오류 상태를 항상 파악할 수 있습니다. 메시지를 문자 메시지 또는 전자 메일로 전송하고, 기계 동작을 위한 스위칭 출력을 설정할 수 있습니다. 이럴 경우 비용이 많이 드는 현장 서비스 방문을 최소화 할 수 있습니다.
추가 정보- 공급 전압 범위
- 제품 타입
- 주파수 대역
SMS 릴레이 및 시그널링 모듈, 유럽 버전, 모바일 네트워크를 통해 아날로그 및 디지털 값 모니터링, 원격으로 릴레이 출력 전환, SMS 또는 모바일 네트워크 데이터 연결을 통한 통신(전자 메일 전송, 앱), 공급 전압 10 V ... 60 V DC
컨트롤 캐비닛 마운트용 라디오 안테나, SMA 원형 커넥터가 있는 10 m 안테나 케이블
모니터링 센서 및 스위치 릴레이
셀룰러 네트워크 및 스위치 릴레이를 통해 아날로그 및 디지털 센서를 쉽고 안전하게 원격으로 모니터링하십시오. TC MOBILE I/O X200 컴팩트 시그널링 시스템은 SMS 및 전자 메일을 통해 데이터를 안전하게 전송합니다. 레벨 위반 또는 디지털 입력의 상태가 바뀐 경우나 정기적인 간격으로 TC MOBILE I/O X200이 해당 상태를 알려줍니다. 따라서 항상 최신 상태를 파악할 수 있습니다.
TC MOBILE I/O X200은 10 - 60 V의 전압 범위를 가진 DC 장치와 93 - 250 V의 전압 범위를 가진 AC 장치로 제공됩니다. DC 장치는 4개의 디지털 입력 외에도 전압 및 전류 모두 측정할 수 있는 2개의 아날로그 입력을 특징으로 합니다.
또한 유럽 시장용 제품(TC MOBILE I/O X200-4G 및 TC MOBILE I/O X200-4G AC)은 현대적인 4G 기술(LTE CAT1)의 사용을 지원합니다. 미래 지향적인 셀룰러 기술과 2G 폴백(GSM/GPRS/EDGE)을 통해 2G 네트워크가 사용 가능하다는 이점이 결합되어 있으므로 현재 이 장치는 최상의 적용 범위를 제공합니다. 모든 장치는 특히 조작이 간편하고 광범위한 전압 및 다양한 입력으로 인해 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
TC Mobile I/O를 활용한 알림
TC Mobile I/O 앱을 사용하면 SMS를 작성하지 않고도 SMS 스위칭 명령을 보낼 수 있습니다.
TC MOBILE I/O X200 시그널링 시스템용 무료 앱
또한 TC MOBILE I/O X200은 스마트폰 앱(iOS 및 Android)을 통해 사용자와 통신할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 출력을 편리하게 전환하고 언제든지 장치의 상태를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
TC Mobile I/O 앱을 사용하면 장치 사용이 더욱 쉬워지고 텍스트 메시지를 작성할 필요가 없습니다. SMS 및 전자 메일을 통해 평소와 같이 알림을 받게 됩니다. 따라서 필드에서 최상의 액세스 가능성이 보장됩니다.