모듈형 머신 빌딩

모듈형 머신 빌딩

유연한 모듈형 머신 빌딩

플러그-인 시스템이 있는 유연한 모듈형 기계 구조입니다.

오늘날 기계는 시장의 변화에 신속하게 적응할 수 있는 옵션을 제공해야 합니다. 모듈형 개념은 고객에게 최대 수준의 유연성을 보장합니다. 또한 모듈형 설계는 고객 구내에서 크고 다양한 기계의 운반 및 설치를 용이하게 합니다.

모듈형 기계 및 컨트롤 기어 설계를 동시에 수립하고 목적지에서 빠르고 안전하게 조립할 수 있습니다. 개별적으로 구성 가능한 케이블 피드스루 어셈블리와 결합된 플러그-인 시스템을 사용하면 이를 달성하는 데 도움이 되며 필요한 유연성 수준을 보장할 수 있습니다. 필요한 경우 기계를 신속하게 변환하여 효율성을 높일 수 있습니다.