모듈형 조립 라인의 중단 없는 생산

개요

피닉스컨택트의 머신 빌딩  

피닉스컨택트의 머신 빌딩

혁신적인 아이디어, 포괄적인 기술 및 다년간의 경험을 보유한 기계 제조업체의 경우 최고 품질의 컴포넌트를 생산하는 고도의 자동화된 조립 라인이 필수적입니다.

이 것이 피닉스컨택트의 머신 빌딩 부서가 적절한 시스템을 자체 개발 및 생산하는 이유입니다. 그 중에서도 낮은 싸이클 시간을 가진 고도의 순환 조립 시스템이 설계 및 구현됩니다.

180명의 직원이 있는 이 부서는 모든 피닉스컨택트 비즈니스 부서뿐만 아니라 전세계의 개발 및 제조 현장을 지원합니다.

적용

모듈형 조립 라인  

모듈형 조립 라인은 높은 수준의 생산 유연성을 보장합니다.

머신 빌딩의 혁신적인 강점을 보여주는 한 예가 인라인 커넥터용의 모듈형 설계 조립 라인입니다. 이 조립 라인에서는 일괄 공정을 통해 200개 이상의 다른 제품이 생산되므로 적은 양의 제품도 고객 요구 사항에 따라 신속하게 생산할 수 있습니다.

공정 단계는 여러 스테이션 간에 분배됩니다. 여기서 개별 컴포넌트가 조립되어 완성된 커넥터를 만듭니다. 카메라 및 테스트 기구는 올바른 조립뿐만 아니라 제품 속성을 보장합니다.

신속한 투자 회수를 위해 이러한 규모의 조립 라인은 끊임없이 작동해야 합니다. 다운타임을 방지하기 위해 모든 컴포넌트는 매우 높은 수준의 안정성을 제공해야 합니다. 컨트롤러에 24 V DC가 공급되지 않아 작동하지 않을 경우 기계가 중단되므로 여기에서 전원 공급 장치가 특히 중요합니다.

솔루션

QUINT POWER 전원 공급 장치  

QUINT POWER 전원 공급 장치는 회로 차단기를 신속하게 트리핑합니다.

다운타임을 방지하기 위해 머신 빌딩 과정에서 QUINT POWER 전원 공급 장치와 함께 무정전 솔루션이 사용됩니다.

분산된 컨트롤 박스
전원 공급 장치는 기계의 오른쪽에 위치한 분산된 소형 컨트롤 박스에서 사용됩니다.

통합 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 덕분에 1차 전환 전원 공급 표준 회로 차단기가 빠르고 안정적으로 트리핑됩니다. 이 과정에서 잘못된 전류 경로의 스위치가 선택적으로 꺼지고 결함 위치가 확인되며 중요한 기계 부품이 작동 상태를 유지합니다.

예방적 기능 모니터링은 결함이 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 경고합니다. 또한 정적 POWER BOOST 파워 리저브를 통해 높은 스위치-온 전류를 가진 부하를 안정적으로 시작할 수 있습니다.

무정전 전원 공급 장치  

무정전 전원 공급 장치는 주전원 오류 시에도 전원을 공급합니다.

중앙 컨트롤 캐비닛
중앙 컨트롤 캐비닛에 전원을 공급하기 위해 기계 부서는 QUINT DC-UPS 무정전 전원 공급 장치를 선택했습니다.

데이터 손실 또는 생산 중단으로 인해 많은 비용이 발생하며 이는 무정전 솔루션이 필요한다는 것을 의미합니다. 전원 오류가 발생한 경우 중요한 프로세스 데이터를 저장하고 산업용 PC를 제어된 방식으로 종료하기에 충분한 기간이 유지되도록 전원 공급 장치는 컨트롤러 및 산업용 PC에 24 V DC를 공급합니다.

요약

모듈형 조립 라인의 QUINT POWER 전원 공급 장치  

컨트롤 캐비닛의 QUINT POWER 전원 공급 장치

중요한 컴포넌트에 대한 안정적인 전원 공급과 관련하여 QUINT POWER 전원 공급 장치는 높은 수준의 품질과 기능으로 위해 최적의 솔루션으로 검증되었습니다.

이러한 장치는 높은 수준의 애플리케이션 가용성을 보장하기 위해 인라인 커넥터 조립 라인에 필수적입니다.

Referrer: