프레스-인 기술

납땜 없는 마운팅이 필요합니까? 프레스-인 기술을 사용하면 가능합니다. 이 마운팅 타입은 손쉬운 마운팅 및 높은 고정력을 특징으로 합니다.

이점

  • 납땜 없는 마운팅 덕분에 연결 컴포넌트에 온도 부하 없음
  • 높은 고정력: 금속 도금 드릴 홀에 가스 기밀 접점을 만드는 핀
  • 효율적인 조립 프로세스: 토글 프레스 또는 공압 프레스를 사용하는 프레스-인 방법

기본

PCB 단자대의 자동화된 프레스-인 방법  

자동화된 프레스-인 방법

프레스-인 기술은 특히 PCB 및 해당 컴포넌트를 열 부하에 노출하지 않아야 할 경우 THR 또는 SMT 솔더 마운팅에 대한 대안을 제공합니다.

무납땜 연결은 PCB의 금속 도금 홀에 마운트할 컴포넌트의 프레스-인 핀을 눌러 설정합니다. 가장 단순한 경우는 토글 프레스를 사용합니다. 자동화된 조립 프로세스에는 공압 프레스가 사용됩니다.

프레스-인 방법을 사용하면 특별한 핀 모양의 외부 모서리를 금속 도금으로 절단하여 가스 기밀 전기 접점을 보장합니다.

최적의 솔루션 찾기

모든 프레스-인 기술용 PCB 연결을 아래 링크를 통해 확인할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166