PCB 마운팅

PCB 마운팅

이상적인 솔루션

피닉스컨택트의 PCB 연결 기술을 사용하면 이상적인 마운팅 타입을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

돌아가기 기술

카테고리

  • 웨이브 솔더링
    웨이브 솔더링

    웨이브 솔더링은 조립 방법, 홀 관통 전자 컴포넌트 또는 연결 부품에 따라 PCB에 수동으로 납땜하거나 픽 앤 플레이스 기계를 사용하는 솔더링 공정입니다.

  • THR 솔더링
    THR 솔더링

    THR 솔더링 마운팅 기술은 기계적인 측면에서 특히 안정적인 THT(Through Hole Technology)의 솔더 연결을 효율적으로 자동화할 수 있는 표면 마운팅의 생산 공정과 통합합니다.

  • SMT 솔더링
    SMT 솔더링

    표면 마운팅 컴포넌트는 납땜용 접점 표면을 통해 PCB의 상단 또는 하단에 직접 납땜합니다.

  • 프레스-인 기술
    프레스-인 기술

    납땜 없는 마운팅이 필요합니까? 프레스-인 기술을 사용하면 가능합니다. 이 마운팅 타입은 손쉬운 마운팅 및 높은 고정력을 특징으로 합니다.

  • 다이렉트 플러그-인 기술
    다이렉트 플러그-인 기술

    커넥터를 PCB에 직접 장착하려면 어떻게 해야 합니까? PCB의 양쪽에 있는 접점 패드에 다이렉트 커넥터를 눌러 끼우기만 하면 됩니다.

  • SKEDD 다이렉트 플러그-인 기술
    SKEDD 다이렉트 플러그-인 기술

    SKEDD는 관통 접촉 보어 홀을 통해 PCB 커넥터를 PCB에 직접 연결하는 혁신적인 마운팅 기술입니다.

PCB 마운팅용 제품군은 수동 조립 및 반자동/전자동 생산 공정에 적합합니다. 여기에서 다양한 마운팅 타입의 적용 분야와 그 요구 사항 및 이점에 대해 알아볼 수 있습니다.

이점

  • 마운팅 기술 선택에 관한 높은 수준의 유연성
  • DIN/IEC 인증을 통한 높은 수준의 안정성
  • 제품 전문가 및 온라인 도구를 통한 전문가 설계 지원
  • 고객 맞춤형 버전 및 개발을 통한 개별 제품 설계
  • 자동화된 솔더링 공정에서 PCB 단자대 및 PCB 커넥터 사용의 모든 측면을 다루는 전문적인 교육

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166