지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

필드에서의 차폐 연결 피닉스컨택트의 차폐 커넥터 및 케이블에 대해 자세히 알아보시겠습니까? 피닉스컨택트에 문의하십시오!

차폐 커넥터 및 케이블

완전히 보호된 차폐

고급 차폐 기술

고급 차폐 기술

피닉스컨택트의 고급 차폐 기술은 센서/액추에이터 케이블링을 위한 혁신적인 차폐 개념입니다. 대면적, 소재접합 360° 차폐 연결은 매우 특별한 솔루션이며 M8 및 M12 커넥터의 현재 디자인을 최적화합니다. 제조 과정에서 케이블 차폐를 완벽하게 감싸는 액체 금속은 완전히 보호된 차폐 연결을 보장하기 때문에 미래의 공장 자동화에서 데이터, 신호 및 전력의 안정적이고 간섭이 없는 전송을 가능하게 합니다.

고급 차폐 기술 제조 프로세스

사전 및 금속 몰딩을 사용한 제조 프로세스

빈틈없는 완벽한 차폐 개념

고급 차폐 기술은 완전히 보호된 차폐를 의미합니다. 높은 기계적 부하나 낙뢰와 같은 극한의 환경에 노출된 경우에도 360° 차폐 연결은 데이터, 신호 및 전력 전송을 보호합니다.

고급 차폐 기술을 사용하여 조립된 M8 및 M12 커넥터의 혁신적이고 자동화된 생산 공정에서 수행된 사전 몰딩 및 금속 몰딩은 차폐 성능을 향상시킵니다.

폴리아미드로 케이블에 부착된 베이스 플레이트의 사전 몰딩은 축 부하를 받는 애플리케이션에서 뛰어난 기계적 안정성을 제공합니다. 전기적 및 기계적 요구 사항을 충족하도록 특별히 개발된 주석은 보호된 안정적인 360° 차폐 연결을 보장합니다.

편조 차폐 및 커넥터 간의 넓은 영역의 완벽한 결합은 또한 전체 EMC 보호, 최적의 방열, 과전압 및 전류 피크에 대한 내성을 보장합니다.

차트: 고급 차폐 기술의 이점

고급 차폐 기술의 이점

이점

  • 충격 및 진동과 같은 높은 수준의 기계적 압박에서도 안정적
  • 유도 부하의 전환 프로세스로 인한 일시적 과전압에 대한 내성
  • 단락 회로 발생 시 최소한의 열 발생 및 안전한 전류 흐름
  • 높은 전자기 간섭을 받는 환경에서 미래 경쟁력을 보장하는 고용량 데이터 전송 및 지속적으로 증가하는 전송 속도 보장
  • 낙뢰와 같은 극한의 환경 영향에 노출된 경우에도 견고함
고급 차폐 기술
고급 차폐 기술 YouTube

필드에서의 안정성

센서 및 액추에이터 연결을 위한 포괄적인 솔루션을 사용하여 시스템 작동을 보호하십시오. 표준 애플리케이션, 복잡한 산업 분야의 케이블링, 특수한 애플리케이션 등을 비롯한 모든 경우에 사용할 수 있습니다.

차폐 센서/액추에이터 케이블링

차폐 센서/액추에이터 케이블링

차폐 센서/액추에이터 케이블링

특히 간섭에 취약하거나 심각한 간섭을 받는 시스템의 경우는 모든 신호 라인, 커넥터, 장치 및 컨트롤 캐비닛에 대한 차폐 처리가 필요할 수 있습니다. 센서/액추에이터 케이블은 생산 공장의 넓은 지역에 분산되어 있고, 따라서 불가피하게 간섭원을 지나쳐야 하기 때문에 특히 취약합니다. 이에 대한 한 가지 예는 자동차 산업 분야의 로봇 작동 용접 장치입니다. 짧은 간격으로 켜졌다가 꺼지는 높은 용접 전류는 서로 다른 유형의 매우 심각한 간섭을 생성합니다. 이러한 유형의 환경에서 간섭 없는 작동을 보장하려면 신호 라인, 센서/액추에이터와 실제로 필요한 센서/액추에이터 박스용 케이블을 항상 차폐해야 합니다. 그 이유는 바로 이러한 컴포넌트가 특히 간섭에 취약한 컨트롤러에 연결되기 때문입니다.

푸쉬 잠금 연결방식 M12 커넥터

푸쉬 잠금 연결방식 M12 커넥터

조립용으로 설계된 차폐 M12 커넥터

푸쉬 잠금 연결을 사용하여 조립하도록 설계된 M12 커넥터를 사용하면 공구 없이 사전 처리된 단선을 손쉽게 조립할 수 있습니다. 클램핑 챔버는 레버를 통해 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 따라서 양손을 자유롭게 사용해 전선을 삽입할 수 있으며 설치 작업이 대폭 간소화됩니다. PE 및 차폐 연결의 장기적인 안정성 및 내진동으로 인해 시스템의 안전하고 안정적인 작동이 보장됩니다.

호환되는 인서트, 유연한 조합

HEAVYCON 고내구성 커넥터는 인터페이스를 보호하고 혹독한 조건에서도 전원, 데이터 및 신호의 안정적인 전송을 보장합니다.

모든 금속 하우징은 전도성 표면 및 씰을 사용한 EMC용입니다. 이 커넥터는 진동과 높은 기계적 스트레스를 견딜 수 있고 최대 IP69K의 보호 수준에 적합한 밀봉 상태를 유지합니다.

고내구성 차폐 커넥터

HEAVYCON 산업용 커넥터를 사용해 필드에서 컨트롤 캐비닛 내부까지 안정적으로 보호

고내구성 차폐 커넥터

지금까지 쉴드 클램프를 사용한 차폐 연결에 대해 고려한 조치는 설치 경로에서 "수집된" 간섭을 방전하는 데만 적합합니다. 차폐 연결 지점이 있는 컨트롤 캐비닛은 간섭이 적거나 없는 영역에 위치합니다. 차폐 케이블을 자체적으로 심각한 간섭을 받는 컨트롤 캐비닛 또는 장치로 유도해야 하는 경우 다른 접근 방식이 필요합니다. 이 경우 케이블뿐만 아니라 전체 컨트롤 캐비닛을 차폐해야 합니다. 케이블 및 라인과 마찬가지로 여기서의 목표는 가능한 가장 밀폐된 폐쇄형 범위를 얻는 것입니다. 이를 위한 출발점은 EMC 애플리케이션을 위해 특별히 개발된 금속 하우징 또는 컨트롤 캐비닛입니다. 물론 케이블 엔트리와 커넥터로 인해 폐쇄형 차폐 시스템에 새로운 간극이 생기면 안됩니다. 이것이 차폐 케이블에 적합한 커넥터가 개발된 이유입니다. 이 커넥터는 하우징을 통해 폐쇄형 케이블 차폐를 컨트롤 캐비닛 패널 또는 장치에 연결합니다. 이로 인해 커넥터의 구조와 연결이 더 복잡해집니다. 그러나 간섭 없는 시스템 작동이 이루어지면 둘 다 나중에 충분한 보상이 될 것입니다.

HEAVYCON 고내구성 차폐 커넥터

HEAVYCON 고내구성 차폐 커넥터

고내구성 차폐 커넥터의 구조

하우징은 차폐 커넥터의 중요한 컴포넌트입니다. 고내구성 산업용 커넥터의 금속 하우징은 고품질의 내부식성 다이캐스트 알루미늄으로 제작됩니다. 전도성 표면과 씰로 인해 안정적인 EMC 보호가 제공됩니다. 케이블 차폐는 니켈 도금 황동으로 제작된 케이블 글랜드를 사용하여 하우징에 연결됩니다. 케이블 글랜드의 EMC 인서트는 설치 중에 케이블 차폐 위에 배치됩니다. 결과적으로 접점 스프링은 커넥터와 케이블 차폐 사이에 안전한 연결을 설정합니다. 이 구조를 통해 커넥터는 케이블 차폐와 차폐 하우징 사이에 완전히 밀폐된 무중단 전환을 생성합니다.