공구 세트

공구 세트

현장에서 편리한 사용

불필요한 시간 낭비 없이 공구를 찾기 쉽게 보관하십시오.

돌아가기 수공구

카테고리

검색 위치 공구 세트

이 카테고리의 전 상품 보기

필요한 공구의 실용적인 보관: 피닉스컨택트의 공구 세트를 사용하면 어떠한 작업을 하더라도 올바른 공구를 바로 찾을 수 있습니다.

이점

  • 다양한 디자인의 백, 파우치 및 케이스를 사용한 명확한 정리
  • 고품질 소재 사용으로 인한 내구성
  • 단일 공급자로부터 필요한 모든 제품을 일괄 구매

공구 세트 – 이상적인 동반자

벨트 파우치 공구 세트  

벨트 파우치 공구 세트

현장에서 작업할 때 올바른 공구를 쉽고 빠르게 찾는 것이 특히 중요합니다. 피닉스컨택트는 견고한 고내구성 툴 백을 다양한 버전으로 제공합니다.

  • 툴 랩
  • 노트북 및 문서 수납 공간이 있는 숄더 백
  • 벨트 파우치
  • 케이스

다양한 작업에 필요한 공구가 장착된 백 및 케이스

  • 절단
  • 피복 분리
  • 크림핑
  • 테스트 및 측정
  • 스크류 고정

맞춤형 공구 세트

툴 캐리어   

개별 조립용 툴 백

개별 요구 사항에 따라 CUS 공구 세트를 구성하십시오.

  • 6개의 다른 백 제공, 일반 애플리케이션용 설계
  • 제품 목록에서 원하는 백을 선택하고 “구성” 탭에서 공구를 지정하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166