열 장치 회로 차단기

과부하 발생 시 보호

과부하 발생 시 보호

플랫 타입의 퓨즈와 같이 아주 얇지만 한 번만 누르면 다시 켜집니다.

돌아가기 장치 회로 차단기

카테고리

검색 위치 열 장치 회로 차단기

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 열 장치 회로 차단기는 전원 분배 시스템에서 과부하의 발생을 방지하기 위한 최적의 유도성 부하 보호를 제공합니다. 장치 회로 차단기의 통합 스위칭 기능을 사용해 회로 차단기를 즉시 다시 켤 수 있기 때문에 시스템의 다운타임이 최소화됩니다.

이점

  • 표준화된 플러그-인 접점으로 인해 모든 플랫 타입 퓨즈 인서트에 적합
  • 트리핑 이후 즉시 재시작을 통한 다운타임 단축
  • 슬림 설계로 인한 공간 절약

기능 및 디자인

TCP 열 장치 회로 차단기  

열 장치 회로 차단기

일반적으로 열 장치 회로 차단기는 바이메탈 스트립을 통해 트리핑됩니다. 오류 발생 시 바이메탈이 가열되어 회로 연결을 끊습니다.

과부하가 높을수록 열 장치 회로 차단기의 트리핑이 빨라집니다.

장치를 언제든지 다시 켤 수 있습니다. 열 장치 회로 차단기는 플러그-인 디자인으로 제공됩니다.

적용 산업 분야

컨트롤 캐비닛의 TCP 열 회로 차단기  

컨트롤 캐비닛의 열 장치 회로 차단기

열 장치 회로 차단기의 일반적인 적용 분야는 시스템 기반의 센서와 액추에이터입니다.

예를 들어, 모터, 발열 부품 및 팬, 높은 시작 전류가 있는 장치 등이 포함됩니다.

열 장치 회로 차단기의 전압 범위는 최대 250 V AC 또는 65 V DC입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

보호 장치 – 장치 회로 차단기

서비스


장치 회로 차단기

과부하 및 단락-회로에 대한 선택적 보호를 제공합니다


장치 회로 차단기

장치 회로 차단기의 작동 방식에 관한 학습 모듈입니다.

추가 정보