지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

TCP 32DC/25A F - 열 장치 회로 차단기
1499945

1-채널 열 장치 회로 차단기, 과부하 시에 최대 32 V DC에서 부하 보호용. 퓨즈 타입: 속단형. 퓨즈 단자대 및 인터페이스에 삽입 가능, 타입 C 플랫 플러그-인 퓨즈용, ISO 8820-3 표준에 따름, 25 A의 고정 정격 전류 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

재연결 옵션을 사용하여 이벤트 후 교체 부품 없이 신속하게 다시 시운전 가능
핀 커넥터 패턴이 동일한 차량 플랫 타입 퓨즈를 사용하여 기존 시스템에서 손쉽게 시설개량
색상 마킹을 통한 정격 전류 값의 손쉬운 식별