단자대 마킹

정밀하고 명확한 마킹

정밀하고 명확한 마킹

피닉스컨택트는 필요한 단자대의 폭에 상관없이 이상적인 마킹 옵션을 제공합니다.

돌아가기 마킹 및 라벨링

카테고리

검색 위치 단자대 마킹

이 카테고리의 전 상품 보기

단자대 마킹은 주로 마운팅 타입에 따라 달라집니다. 피닉스컨택트는 높은 마커 홈 및 플랫 마커 홈과 스트립 및 마커 핀 등과 같은 다양한 마운팅 타입에 적합한 다양한 단자대 마킹을 제공합니다.

이점

  • 사전 인쇄된 단자대 마킹으로 인한 신속성 및 용이성
  • 다양한 시스템으로 인쇄 가능
  • 피닉스컨택트 마킹 서비스를 사용해 인쇄 가능
  • 다른 제조업체의 단자대 마킹

명확한 마킹

피닉스컨택트의 단자대 마킹  

컨트롤 캐비닛 및 시스템에서의 마킹

피닉스컨택트는 오류없이 빠른 단자대 스크립을 배선하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

단자점의 명확한 대면적 라벨링은 이를 위한 필수 요소입니다. 특히 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다.

아래와 같은 사항이 고려되었습니다.

  • 피닉스컨택트의 단자대 마킹은 단자대를 위해 최적의 맞춤형으로 제공됩니다.
  • 카드, 롤 또는 시트 형태로 제공되는 라벨링된 단자대 마킹과 라벨링되지 않은 단자대 마킹 중에서 선택할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166