트랜스시버 시스템용 서지 보호 장치

트랜스미터 및 리시버 시스템용 서지 보호

안테나는 실제 피뢰침입니다. 낮은 감쇠의 강력한 서지 보호를 사용하십시오. 강력한 COAXTRAB 동축 보호 장치를 사용하여 안전성을 확보하십시오. 올바른 저용량 보호 회로를 선택하면 낮은 감쇠와 높은 대역폭을 실현할 수 있습니다. 뛰어난 임피던스 매칭으로 인해 서지 보호는 유효한 신호를 왜곡하지 않습니다.

이점

  • 매우 강력한 컴포넌트로 높은 서지 전류 방전
  • 높은 전송 주파수에서도 유효한 신호의 왜곡 없음
  • 완벽한 제품 포트폴리오를 통한 모든 일반 애플리케이션 및 신호의 보호
  • 모든 애플리케이션에 사용 가능한 설계 및 연결 기술로 인한 다양한 용도
COAXTRAB 동축 서지 보호 장치

COAXTRAB – 트랜스시버 시스템용 서지 보호

COAXTRAB – 동축 케이블용 서지 보호

각 애플리케이션에 대해 COAXTRAB 제품군은 특정 연결 기술에 적합한 서지 보호를 제공합니다. 적절한 서지 보호 장치를 모바일 통신 환경의 N 커넥터 또는 7/16 연결이 있는 트랜시버 시스템이나 TV/SAT 연결 및 BNC 연결이 있는 가전 제품에 사용할 수 있습니다. 매우 낮은 감쇠 값 덕분에 이 보호 장치는 간섭 없는 신호 전송을 가능하게 합니다.

도시 앞의 산에 있는 파라볼라 안테나

노출된 트랜스시버 시스템은 대기 교란의 영향을 빈번히 받습니다.

동축 보호 장치의 적용 분야

트랜스시버 시스템은 특히 과전압에 취약한 것으로 간주됩니다. 빌딩을 벗어나 매우 길게 연장되는 안테나 케이블과 안테나 자체는 대기 방전에 직접 노출됩니다. 과전압은 이러한 케이블 경로를 통해 시스템의 민감한 인터페이스에 도달하여 전송을 손상시키거나 방해할 수 있습니다.
무선 전송과 관련된 고주파에서는 낮은 자체 커패시턴스, 낮은 삽입 손실 및 우수한 임피던스 매칭을 가진 보호 장치가 필요합니다. 그렇지만 높은 방전 용량에는 적절한 보호 수준이 필요합니다. 따라서 적절한 보호 장치에는 강력한 가스 방전관 또는 Lambda/4 기술이 적용되어 있습니다.