MCR 기술용 서지 보호

MCR 기술용 서지 보호

많은 수의 신호 보호

낮은 전압 보호 레벨의 강력한 보호 장치는 MCR 애플리케이션을 위한 최적의 보호를 제공합니다.

돌아가기 서지 보호 및 간섭 필터

카테고리

  • 절연 신호 회로
    절연 신호 회로

    최소 폭이 3.5 mm인 가장 슬림한 서지 보호 제품을 사용한 절연 신호 회로 보호

  • 공통 기준 전위를 갖는 신호
    공통 기준 전위를 갖는 신호

    최소 전체 폭이 3.5 mm에 불과한 제품을 사용해 공통 기준 전위를 갖는 신호를 서지 전압으로부터 보호하십시오.

  • 저항 종속 측정
    저항 종속 측정

    피닉스컨택트는 Pt 100 온도 측정과 같은 저항 종속 측정을 위한 적절한 과전압 보호를 제공합니다.

검색 위치 MCR 기술용 서지 보호

이 카테고리의 전 상품 보기

측정 및 제어 기술용 애플리케이션의 수많은 센서와 액추에이터가 모니터링 및 제어됩니다. 과전압으로 인한 오류는 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 피닉스컨택트의 서지 보호 장치는 모든 애플리케이션의 시스템 오류 방지를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 모든 일반 신호를 위한 완벽한 제품 포트폴리오를 통해 고객 요구 사항에 적합한 보호 제공
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 플러그타입 서지 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트
  • ATEX 및 IECEx 인증을 받아 폭발 위험이 있는 전세계 모든 영역에서 사용 가능
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 MCR 기술용 서지 보호

TERMITRAB complete – 3.5 mm부터 시작되는 제품군

TERMITRAB complete 제품군  

TERMITRAB complete 제품군

TERMITRAB complete는 세계에서 슬림한 MCR 기술용 서지 보호 솔루션입니다. 이 제품군은 완벽한 시스템을 제공합니다. 간단한 싱글-스테이지 서지 보호에서부터 나이프 분리, 시그널링 및 원격 시그널링 옵션이 있는 멀티-스테이지 플러그타입 버전에 이리는 다양한 제품이 제공됩니다.

가장 좁은 서지 보호 장치는 폭이 3.5 mm에 불과합니다. 이는 전체 폭 7 mm의 설치 공간과 비교하여 최대 50%의 공간이 절약된다는 것을 나타냅니다.

TERMITRAB complete 제품군의 보호 장치는 추가의 보조 전원이 없이도 보호 장치의 상태를 표시하는 기계적 시그널링을 제공합니다. 옵션 원격 시그널링 모듈은 최대 40개의 보호 장치를 시각적으로 모니터링합니다. 예를 들어, 열 과부하가 발생할 경우 원격 시그널링 모듈은 플로팅 접점을 통해 그룹 메시지 형태로 상태를 제어실에 알립니다.

 

PLUGTRAB PT-IQ – 항상 진행 상태 파악

PLUGTRAB PT-IQ 서지 보호  

보호 장치의 상태를 나타내는 명확한 신호 색상

PLUGTRAB PT-IQ는 전원 공급 및 원격 시그널링 모듈뿐만 아니라 실제 서지 보호 장치로 구성된 시스템입니다. 이 모듈은 최대 28개의 보호 모듈에 대한 보호 장치를 공급하고 그룹 원격 시그널링을 제공합니다.

특히 흥미로운 기능은 보호 장치의 다단계 시그널링 및 원격 시그널링입니다. 보호 회로의 각 전압 제한 컴포넌트가 인텔리전트하게 모니터링됩니다.

노란색 상태 신호는 빈번한 과전압으로 인해 성능이 한계에 도달했다는 것을 나타냅니다. 그러나 보호 장치는 중단 없이 지속적으로 작동합니다. 시스템 또한 안전하게 보호됩니다. 그러나 불필요한 서비스 작업을 방지하기 위해 교체하는 것이 좋습니다.

  • 녹색: 보호 장치 정상
  • 노란색: 성능 한계에 도달, 교체 권장
  • 빨간색: 과부하, 교체 필요

SURGETRAB S-PT – 필드 장치에 직접 설치

SURGETRAB S-PT 서지 보호  

필드 장치에 직접 설치용 SURGETRAB S-PT

SURGETRAB 서지 보호 장치는 연결 스레드를 통해 센서 헤드에 직접 부착되는 모든 일반 표준 신호를 위해 설계되었습니다. 이러한 유형의 마운팅으로 시간과 비용을 절약할 수 있으며 서지 보호를 설치하기 위한 추가의 연결 박스가 필요하지 않습니다.

관통 및 병렬 배선용 연결 제품이 제공됩니다. 따라서 보호 회로를 측정 부품의 인터페이스와 직렬 또는 병렬로 연결할 수 있습니다. 병렬 배선이 있는 제품의 경우 센서 헤드에 두 번째 연결 스레드가 필요합니다.

항상 올바른 서지 보호

피닉스컨택트는 MCR 기술 분야의 모든 요구 사항을 위한 혁신적인 서지 보호 컴포넌트를 제공합니다.

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
플러그타입xxx--
상태 인디케이터x
(기계적)
x
(멀티-스테이지)
---
원격 시그널링(옵션)x---
래칭xx---
본질 안전 버전xxxxx
전체 폭:3.5 mm / 6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm / 79 mm
연결 기술푸쉬-인 / 스크류푸쉬-인 / 스크류스크류스크류케이블

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

측정 및 제어 기술용 서지 보호

서비스


측정 및 제어 기술용 서지 보호

측정 및 제어 기술용 서지 보호에 관한 학습 모듈입니다.


PLUGTRAB PT-IQ

인텔리전트 서지 보호 시스템인 PLUGTRAB PT-IQ에 관한 학습 모듈입니다.