서지 보호 및 간섭 필터

효과적인 보호

Effective protection

간섭의 영향을 받지 않는 시스템 작동을 원하십니까? 그렇다면 서지 보호가 필수 요소입니다.

돌아가기 제품

카테고리

  • 세트 솔루션
    세트 솔루션

    빌딩 또는 PV 시스템용 세트 솔루션은 서지 전압으로 인한 손상을 방지하기 위한 포괄적 보호 기능을 제공합니다.

  • 서지 보호 장치용 테스트 장치
    서지 보호 장치용 테스트 장치

    이동식 테스트 장치는 플러그타입 서지 보호 장치의 모든 관련 컴포넌트를 검사합니다.

  • 낙뢰 전류 측정
    낙뢰 모니터링

    낙뢰 모니터링 시스템은 낙뢰 서지 전류를 분석합니다. 유지 관리를 최적으로 계획할 수 있습니다.

  • 간섭 필터
    간섭 필터

    간섭 필터는 원하지 않는 전압 피크를 제한하고 전압 신호를 매끄럽게 만듭니다.

검색 위치 서지 보호 및 간섭 필터

이 카테고리의 전 상품 보기

간섭 필터를 사용하여 에너지가 낮은 고주파 간섭을 완화하고 제거할 수 있습니다. 한편 낙뢰 및 서지 보호 장치는 트랜션트 및 고에너지 전압 피크에 대한 보호를 제공합니다.

이점

  • 완벽한 제품 포트폴리오를 통한 모든 일반 애플리케이션 및 신호의 보호
  • 모든 애플리케이션을 위한 설계 및 연결 방법으로 인한 다양한 적용 분야
  • 슬림 설계를 통한 저렴한 공간 절약형 설치
  • 플러그-인 어레스터를 통한 손쉬운 테스트
  • 결합된 간섭 필터 및 서지 보호를 사용하여 트랜션트 및 고주파 전압에 대한 보호 제공

보호 회로 원리

보호 회로는 서지 전압에 대한 완벽한 보호를 제공합니다.  

서지 전압에 대한 보호 회로

"효과적인 보호 회로"는 완벽한 서지 보호를 구현하는 데 도움이 됩니다.

작동 방법은 다음과 같습니다.

보호할 개체 주위에 가상의 원을 그립니다.

케이블이 이 원과 교차하는 모든 지점에 서지 보호 장치를 설치해야 합니다.

따라서 보호 회로 내의 영역은 전도성 서지 전압을 방지하는 방식으로 보호됩니다.

계획 도중 다음 영역을 고려합니다.

  • 전원 공급
  • 측정 및 제어 기술
  • 데이터 처리, 통신
  • 트랜스시버 장치

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

서지 보호 및 간섭 필터