TTC-6-SFP-24AC-PT - EMC 필터 서지 보호 장치
1316312

2선 플로팅 신호 회로용의 필터 기능이 있는 서지 보호, 예: 0(4) ... 20 mA 전류 루프, HART 호환.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 서지 보호 장치를 공구 없이 빠르게 설치
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.