안전 커플링 릴레이

안전 커플링 릴레이

프로세스 산업에서의 안정적인 가용성

안전한 스타트업 및 종료를 위한 강제 유도 접점이 있는 인증된 커플링 릴레이입니다.

돌아가기 세이프티 릴레이 모듈

카테고리

검색 위치 안전 커플링 릴레이

이 카테고리의 전 상품 보기

프로세스 산업 또는 기계 제작 등의 경우 비상 시 안정적인 신호 커플링이 보장되어야 합니다. 이를 위해 피닉스컨택트는 강제 유도 접점이 있는 커플링 릴레이를 제공합니다.

이점

  • EN 50205에 따른 force-guided 접점을 사용한 최고 수준의 세이프티
  • IEC 61508에 따른 안전한 진단 및 손쉬운 검증 테스트
  • 높은 수준의 호환성: 프로세스 산업의 제어 시스템을 위한 맞춤형 솔루션
  • 모든 세이프티 관련 특성 데이터를 사용한 간편한 확인

PSRmini 초소형 안전 커플링 릴레이

PSRmini 초소형 안전 커플링 릴레이  

PSRmini로 최대 70%의 공간 절약

자체 개발된 릴레이 기술 덕분에 PSRmini 커플링 릴레이는 공간 절약 측면에서 탁월합니다. Force-guided 접점이 있는 SIL 커플링 릴레이는 전체 성능에서 획기적으로 최대 70%의 공간을 절약할 수 있습니다.

  • 6 mm부터 시작되는 전체 폭
  • 안전한 스타트업 및 종료를 위한 커플링 릴레이
  • LED를 통해 모듈에서 직접 SIL 인증 진단 가능
  • 계획된 유지 관리 단계 동안 짧은 다운타임을 보장하는 컨트롤러에 대한 액티브 오류 메시징
  • 표준 안전 시스템과 호환

PSRclassic 기본 안전 커플링 릴레이

PSRclassic 기본 안전 커플링 릴레이  

안전한 종료를 위한 기본 커플링 릴레이

PSRclassic 시리즈에서 안전한 종료를 위한 force-guided 접점이 있는 기본 커플링 릴레이를 찾을 수 있습니다. 기본 커플링 릴레이는 다양한 기능과 버전을 특징으로 합니다. 하우징 폭이 시판되는 표준 하우징 치수에 적합합니다.

  • 17.5 mm부터 시작되는 전체 폭
  • 안전한 종료를 위한 커플링 릴레이
  • 표준 안전 시스템과 호환

Force-guided 접점으로 인한 검증된 세이프티

Force-guided 접점  

Force-guided 접점

기본 릴레이의 N/O 및 N/C 접점은 강제 유도를 통해 서로 기계적으로 연결됩니다. 따라서 N/O 및 N/C 접점이 동시에 닫히지 않습니다. 적절한 회로와 함께 개방 오류가 안정적으로 탐지됩니다. 이는 사람과 기계를 최대한 안전하게 보호하는 가장 안정적인 방법입니다.
 

높은 수준의 세이프티를 제공하기 위해 피닉스컨택트의 PSRmini 및 PSRclassic 제품에는 force-guided 접점이 장착됩니다.

터미네이션 캐리어를 사용한 시스템 케이블링

PSRmini 커플링 릴레이 시스템 케이블링  

터미네이션 캐리어 및 PSRmini: 컨트롤 캐비닛에서 고유한 패킹 밀도 제공

터미네이션 캐리어는 PSRmini 및 PSRclassic을 수용하도록 설계되었습니다. 모듈형 캐리어를 사용하여 배선 비용을 줄이고 설치 시간을 단축할 수 있습니다. 

일관된 개념 및 특정 시스템 기술이 적용된 터미네이션 캐리어를 사용하여 배선 오류를 방지할 수 있으며, 따라서 많은 비용과 시간을 들여 문제를 해결할 필요가 없습니다.

피닉스컨택트는 고객의 특정 요구 사항에 맞게 터미네이션 캐리어를 조정해 드릴 것입니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166