PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC
-
커플링 릴레이
2904664
낮은 수준의 SIL3 요구 사항 애플리케이션을 위한 커플링 릴레이, 디지털 출력 신호를 주변 영역에 커플링, 1개의 사용 가능 전류 경로, F&G 애플리케이션용 모듈, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 연결, 폭: 17.5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
통합 알람 접점으로 인한 IEC 61508에 따른 손쉬운 방지 테스트
영역 2에 설치 허용됨
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링