컨트롤 캐비닛 키, 금속, 모든 일반 타입의 컨트롤 캐비닛용
접점 제거 도구, 회전 및 롤 CK- 1.6-... 접점용
접점 제거 도구, 회전 CK 2,5... 접점용
조립 도구, 작은 케이블 사이즈용 CK 1.6... 크림프 접점용
접점 제거 도구, 회전된 CK-4,0-... 접점용
모든 일반적인 폐쇄 장치에 적합한 금속 소재의 컨트롤 캐비닛 키: 2-way 키 비트 3-5 mm, 사각형 5,6,7-8,9-10 mm, 삼각형 7,8-9,10-11 mm, 특수 6 mm
콤비네이션 플라이어, 요철 처리된 그립 표면, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨, 크기: 180 mm
케이블 바인더 플라이어, 최대 폭 7.9 mm의 스틸 케이블 바인더용, 최대 소재 두께 0.3 mm까지 허용
워터 펌프 플라이어, 그루브 조인트 있음, 이중 요철 처리된 그립 영역, VDE ISO 8976 준수
블레이드가 있는 니들 노즈 플라이어, 요철 처리된 그립 영역, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨
이점
- 특수 강화 처리 및 열처리된 그립 및 커팅 영역으로 인한 내구성
- 최적의 지렛대 효과로 인해 작업에 필요한 힘을 최소화
- 인체 공학적 핸들 설계로 인한 충격 및 작업 피로 감소
- 단일 공급자를 통해 모든 제품을 일괄 구매
UNIFOX-MP 다기능 플라이어
이 플라이어는 정말 다재다능한 제품입니다. 다양한 기능이 결합된 다기능 플라이어는 광범위한 적용 분야에 이상적입니다.
피닉스컨택트의 UNIFOX-MP 다기능 플라이어는 하나의 공구에 6 또는 7가지 기능이 결합되어 있는 진정한 만능 제품입니다. 플라이어는 케이블을 잡고 구부리고, 절단하는 것 외에도 피복을 벗기고 페룰로 압착하는 데에도 사용할 수 있습니다. 두 가지 버전의 다기능 플라이어 모두 인체 공학적인 2-재질 손잡이를 갖추고 있습니다. 각진 팁을 사용하여 플러시 마운팅 소켓에 구멍을 뚫고 거친 부분을 쉽게 제거할 수 있습니다. UNIFOX-MP 6-1을 사용하면 케이블을 으깨지 않고 손쉽게 절단할 수 있습니다. UNIFOX-MP 7-1에는 피아노 와이어뿐만 아니라 가늘고 중간 정도로 단단한 와이어를 절단할 수 있는 다이애거널 커터가 있습니다. 또한 플라이어는 절연 링 케이블 러그를 크림핑할 수 있는 공간을 제공합니다.
UNIFOX-WRENCH 플라이어 렌치
플라이어 렌치는 플라이어와 렌치의 기능이 하나의 공구에 결합된 제품입니다. 너트와 볼트를 잡고, 고정하고, 구부리고, 돌리는 데 이상적입니다.
피닉스컨택트의 UNIFOX-WRENCH 플라이어 렌치는 세 가지 크기로 제공됩니다. 푸시 버튼을 사용한 무단계 조절을 통해 플라이어 렌치를 다양한 렌치 크기 맞게 빠르게 조정할 수 있습니다. 또한 통합된 눈금을 통해 원하는 렌치 크기를 손쉽게 사전 설정할 수 있습니다. 평행으로 움직일 수 있는 플라이어 렌치의 매끄러운 그립 턱은 크롬 도금이나 도장된 부품을 작업할 때와 같이 섬세한 표면이 손상되는 것을 방지합니다. 레버리지 비율이 10:1을 초과하는 플라이어 렌치를 사용하면 높은 체결력으로 단단히 고정할 수 있습니다.
설치 및 제거 공구
설치 및 제거 공구
모든 크림프 접점을 위한 올바른 설치 및 제거 공구가 제공됩니다. HEAVYCON 접점을 설치 또는 제거하기 위한 공구는 다목적으로 적용되고 내구성이 뛰어납니다.
조립 오류가 발생하거나 배선이 변경된 경우 스냅-인 접점을 제거해야 할 수 있습니다. 이를 위해 피닉스컨택트의 잠금 해제 공구를 사용합니다.
소형 케이블 사이즈용 설치 공구를 사용하십시오. 이 공구는 크림프 접점을 접점 인서트에 단단히 삽입하기 위해 사용됩니다.
핸들에 통합된 추락 방지 시스템은 이동이 가능합니다. 추락 방지 시스템은 운반 및 보관 도중에 공구의 결합면을 보호합니다.
조합 및 니들 노즈 플라이어
VDE 절연 범용 플라이어
다양한 애플리케이션을 위한 피닉스컨택트의 VDE 절연 범용 플라이어를 선택하십시오. 결합된 기능의 이점을 경험해 보십시오.
조합 플라이어
- 직선 또는 인체 공학적 각도 설계
- 스프링 리셋
- 요철 처리된 그립 표면
- 통합 커터
니들 노즈 플라이어
- 직선 및 45° 각도 팁
- 요철 처리된 그립 표면 및 유도 강화된 블레이드
플랫 노즈, 라운드 노즈 및 워터 펌프 플라이어
- 요철 처리된 그립 표면
- 단조 및 오일 경화 다이
UNIFOX 케이블 타이 플라이어
케이블 타이 플라이어
전선 및 케이블 묶기 및 고정: 피닉스컨택트의 UNIFOX 케이블 타이 플라이어를 사용하여 플라스틱 및 금속 케이블 바인더를 빠르고 편리하게 처리할 수 있습니다.
또한 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 무제한 조정 가능한 장력 세기는 핸들 영역에 눈금으로 표시됩니다. 원하는 장력 세기에 도달할 경우 플러시 완료를 위해 자동으로 알림이 제공됩니다.
- 이 공구 외에도 플라스틱 및 금속 케이블 타이를 사용할 수 있습니다.