Retrofitting and modernization components

Retrofitting and modernization components

빠른 PLC 마이그레이션

피닉스컨택트의 리피트(Refit) 어댑터를 사용해 오래된 제어 시스템을 최신 기술로 교체하십시오.

돌아가기 컨트롤러용 시스템 케이블링

카테고리

검색 위치 Retrofitting and modernization components

이 카테고리의 전 상품 보기

제어 시스템의 경우 하드웨어의 서비스 수명과 가용성이 특히 제한적입니다. 교체 부품을 구하기 어렵거나 비싼 경우 또는 더 강력한 시스템이 필요한 경우 시스템의 개선 또는 현대화를 고려해야 합니다.

이점

  • 마이그레이션 시, 짧은 다운타임으로 인한 가용성 향상
  • 기존 필드 배선을 그대로 유지하여 연결 오류 방지
  • 플러그-인 컴포넌트를 사용해 필요한 배선 작업 감소
  • 시스템의 지속적인 기술 개발로 인한 유지 관리 비용 감소

리피트(Refit) 어댑터 개요

중간 어댑터, 변환 어댑터 및 스타트업 어댑터  

PLC 마이그레이션용 다양한 리피트(Refit) 어댑터

1) SIMATIC® S5를 SIMATIC® S7-400으로 변환하기 위한 중간 어댑터

S5 커넥터는 중간 어댑터를 통해 I/O 카드에 직접 삽입됩니다. 새로운 S7-400이 S5 대신 설치됩니다. 기존 필드 배선은 그대로 유지됩니다.

2) SIMATIC® S5를 SIMATIC® S7-300으로 변환하기 위한 변환 어댑터

변환 어댑터는 전면부 어댑터를 S7-300 I/O 모듈에 연결합니다. 변환 어댑터를 통해 S5 전면부 어댑터의 신호를 50핀 스트립으로 변환할 수 있습니다. 신호는 시스템 케이블 및 전면부 어댑터를 통해 I/O 모듈로 라우팅됩니다.

3) 기존 SIMATIC® S5 필드 배선을 확장하기 위한 스타트업 어댑터

기존 S5 배선의 모든 신호는 범용 스타트업 어댑터를 사용하여 확장됩니다. 개방형 케이블 끝을 S7-400 또는 S7-300과 같은 다양한 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 따라서 S5와 새로운 컨트롤러에 대한 기존 필드 배선 간에 테스트 목적의 통신이 가능합니다. 새로운 컨트롤 장치는 컨트롤 캐비닛 앞에 임시로 배열되므로 필요 시 시스템을 원래 상태로 복구할 수 있습니다. 시스템이 새 컨트롤러에서 오류 없이 작동할 경우 S5를 교체할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

컨트롤러용 시스템 케이블링

서비스