개요로 돌아가기

PROFIBUS PA 시스템

필드 분배기 박스  

필드 분배기 박스

PROFIBUS PA 애플리케이션용 모듈형 fieldbus 컴포넌트를 통해 프로세스 컨트롤러에서 필드 장치와 통신할 수 있습니다. 특히 확장 가능한 접근 방법으로 인해 효율적인 맞춤형 설치가 가능합니다. 사전 조립된 필드 접속 배선함에 있는 장치 커플러는 장치를 서로 연결하고 세그먼트가 보호되도록 보장합니다. 서지 보호 및 적절한 연결 케이블과 함께 광범위한 제품군을 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166