폭발 위험이 있는 애플리케이션

폭발 위험이 있는 애플리케이션

민감한 영역에서의 보호

본질 안전 및 압력 기밀 캡슐화 보호 장치는 Ex 영역에서 안정적인 신호를 보장합니다.

돌아가기 MCR 기술용 서지 보호

카테고리

검색 위치 폭발 위험이 있는 애플리케이션

이 카테고리의 전 상품 보기

특정 주변 조건에 따라 특수한 요구 사항이 서지 보호에 적용됩니다. 폭발 위험이 있는 애플리케이션용 서지 보호 장치는 민감함 영역에서 최대한의 가용성을 보장하기 위한 올바른 보호를 제공합니다.

이점

  • 가장 슬림한 보호 장치를 사용한 공간 절약형 설치
  • 다양한 용도: 애플리케이션에 맞게 조정된 설계 및 연결 기술
  • 플러그타입 버전의 서지 보호 장치를 통한 손쉬운 테스트
  • ATEX 및 IECEx 승인을 획득하여 폭발 위험이 있는 영역에서 전세계적 사용

폭발 위험이 있는 애플리케이션

Ex 애플리케이션용 TERMITRAB complete  

Ex 애플리케이션용 TERMITRAB complete

화학 및 석유 화학 산업 분야에는 폭발성 대기를 생성하는 산업 공정이 포함됩니다. 가스, 열기 또는 증기로 인해 폭발성 대기가 발생합니다. 또한 폭발성 대기는 제분소, 저장고, 설탕 및 사료 공장 등에서 먼지로 인해 발생할 수 있습니다.

Ex 영역용 서지 보호 장치에는 특정 조건이 적용됩니다. 따라서 이 제품은 본질 안전 타입의 보호에 대한 특정 요구 사항을 충족합니다. 모든 서지 보호 장치는 본질 안전 회로에 대한 “Ex ia” 카테고리에 지정되므로 최대한의 세이프티를 제공합니다. 이 카테고리에서 장비는 두 개의 독립적인 결함이 발생하더라도 점화를 일으키지 않아야 합니다.

Ex 영역 1, Ex 영역 2 또는 비 Ex 영역에 장치를 설치할 수 있습니다. 연결된 신호는 Ex 영역 0까지 전달될 수 있습니다. 또한 일부 제품은 압력 기밀 캡슐화 타입의 보호에 대한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. ATEX 및 IECEx에 따라 승인이 부여됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

측정 및 제어 기술용 서지 보호